Колесо 125 mm
Maxtech
Номер заказа:
199034192
EAN:
4031582322774
Номер продукта:
UAD 125x38-Ø12 HL44 natural/3004
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Бесследное движение
Колесо Maxtech представляет собой специализированный компонент для кастеров, предназначенный для обеспечения надежной мобильност...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Технические описания
Колесо Maxtech представляет собой специализированный компонент для кастеров, предназначенный для обеспечения надежной мобильности в различных условиях эксплуатации. Диаметр колеса составляет 125 мм, ширина беговой дорожки равна 38 мм, а длина ступицы достигает 44 мм, при этом диаметр отверстия оси составляет 12 мм. Беговая дорожка изготовлена из полиуретана инъекционного типа, обеспечивающего высокую износостойкость и долговечность, в то время как корпус выполнен из полиамида для оптимального соотношения прочности и легкости. Колесо оснащено роликовым игольчатым подшипником из нержавеющей стали, гарантирующим плавное вращение и устойчивость к коррозии. Грузоподъемность колеса составляет 600 кг в статическом режиме и 300 кг в динамическом режиме при скорости движения до 4 км/ч, что позволяет использовать данное колесо в промышленных и коммерческих приложениях с высокими требованиями к надежности.