Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Технические описания

Колесо Supratech предназначено для использования в роликовых клетках, тележках для покупок, торговой мебели и витринах, шкафах для инструментов, верстаках и транспортном оборудовании. Колесо имеет диаметр 125 мм с шириной беговой дорожки 32 мм и изготовлено из термопластичной резины. Корпус выполнен из полипропилена, что обеспечивает надежность и долговечность конструкции. Ступица колеса имеет длину 36,5 мм, а диаметр отверстия под ось составляет 8 мм. Колесо оснащено прецизионным шариковым подшипником для плавного вращения. Статическая грузоподъемность колеса составляет 200 кг, динамическая грузоподъемность при скорости 3 км/ч достигает 100 кг, что позволяет использовать его в различных промышленных и коммерческих приложениях.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Номера статей
Номер статьи
PJP125x32-Ø8,3 2.0
EAN
4031582070
Основные атрибуты
Выбросы CO2 (область 3)
0.99
Тип
Колесо
Грузоподъемность при 3 км/ч
100 kg
Грузоподъемность статическая
200 kg
Диапазон температур (максимальный)
60 °C
Диапазон температур (минимальный)
-20 °C
Общий вес
0,24 kg
Название продукта
Supratech
Стандартный
EN12530 — ролики устройств
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Колесо
Твердость Протектор (A)
85 Береговая А
Материал корпуса
Полипропилен
Материал протектора
Термопластичная резина
Диаметр отверстия Ось
8 mm
Длина хаба
36,5 mm
Ширина Протектор
32 mm
Диаметр
125 mm
Защита от проводов
С защитой резьбы
Подшипник
Прециссионый шариковый подшипник
special-features-image
Особые функции
Небезопасные материалы отсутствуют
Соответствует директивам RoHS и REACH. Не содержит полициклических ароматических углеводородов или хрома (VI)
Проверенное качество
Протестировано в собственной лаборатории на соответствие европейским стандартам
Низкообслуживаемые колеса
Защита резьбы для бесперебойной работы и минимальной очистки
Бесследное движение
Колеса с пониженным износом и минимальными требованиями к очистке