Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Технические описания

Колесо Novatech для роликовой опоры изготовлено с корпусом из алюминия и протектором из литого полиуретана шириной 30 мм, оснащено прецизионным шариковым подшипником. Диаметр колеса составляет 125 мм, диаметр отверстия оси 15 мм, длина ступицы 45 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 420 кг при скорости 4 км/ч или 335 кг при скорости 6 км/ч, статическая грузоподъемность составляет 840 кг.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Номер статьи
ITP 125x30-Ø15 HL45
EAN
4031582319873
Номер материала S4
199829478
Core attributes
Тип
Колесо
Грузоподъемность при 4 км/ч
420 kg
Грузоподъемность при 6 км/ч
335 kg
Грузоподъемность статическая
840 kg
Диапазон температур (максимальный)
60 °C
Диапазон температур (минимальный)
-10 °C
Общий вес
0,48 kg
Название продукта
Novatech
Стандартный
EN12532 - Транспортировочное оборудование
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Wheel
Твердость Протектор (A)
92 Береговая А
Твердость Протектор (D)
42 Береговая D
Материал корпуса
Алюминий
Материал протектора
Полиуретан, Литой
Диаметр отверстия Ось
15 mm
Длина хаба
45 mm
Ширина Протектор
30 mm
Диаметр
125 mm
Ширина тела
30 mm
Защита от проводов
Без защиты резьбы
Подшипник
Прециссионый шариковый подшипник
Цвет Колесо
Медово-желтый (RAL1005)
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
Эргономичное использование
Колеса с оптимизированным сопротивлением качению для снижения нагрузки на пользователя