Колесо 125 mm
Novatech
Номер заказа:
199861397
EAN:
4031582397871
Номер продукта:
ITB 125x50-Ø20 HL54
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Бесследное движение
Колесо Novatech для роликовой опоры изготовлено с корпусом из алюминия и протектором из литого полиуретана. Диаметр колеса соста...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Технические описания
Колесо Novatech для роликовой опоры изготовлено с корпусом из алюминия и протектором из литого полиуретана. Диаметр колеса составляет 125 мм, ширина протектора 50 мм, длина ступицы 54 мм, диаметр отверстия оси 20 мм с подшипником типа отверстие с шпонка. Динамическая грузоподъемность составляет 500 кг при скорости 4 км/ч и 400 кг при скорости 6 км/ч, статическая грузоподъемность достигает 1000 кг.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Core attributes
Wheel
Особые функции