Колесо 125 mm
Duratech silent
Номер заказа:
199030828
EAN:
4031582319644
Номер продукта:
HUR 125x36-Ø12 HL44
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
Колесо Duratech silent представляет собой высокотехнологичное решение для роликовых опор с диаметром 125 мм, шириной протектора ...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Технические описания
Колесо Duratech silent представляет собой высокотехнологичное решение для роликовых опор с диаметром 125 мм, шириной протектора 36 мм и длиной ступицы 44 мм, оснащенное отверстием под ось диаметром 12 мм. Изделие выполнено из демпфирующего гибридного материала с протектором из полиамида и роликовым игольчатым подшипником. Колесо обеспечивает динамическую грузоподъемность 200 кг при скорости движения 4 км/ч и статическую нагрузку до 400 кг, что делает его идеальным для промышленного применения в условиях повышенных требований к бесшумности и надежности.