Колесо 125 mm
Novatech
Номер заказа:
199841087
EAN:
4031582331745
Номер продукта:
FTP 125x40-Ø20 HL50
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Бесследное движение
Колесо Novatech представляет собой высокопроизводительное колесо для кастора, предназначенное для использования в промышленных и...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Технические описания
Колесо Novatech представляет собой высокопроизводительное колесо для кастора, предназначенное для использования в промышленных и коммерческих приложениях. Колесо имеет диаметр 125 мм с шириной беговой дорожки 40 мм, обеспечивая оптимальное распределение нагрузки и устойчивость при движении. Ступица колеса имеет длину 50 мм с отверстием под ось диаметром 20 мм, что обеспечивает надежное крепление к кастору. Беговая дорожка изготовлена из полиуретана литого, обеспечивающего высокую износостойкость и долговечность. Корпус колеса выполнен из чугуна, обеспечивающего необходимую прочность и жесткость конструкции. Колесо оснащено прецизионным шариковым подшипником, обеспечивающим плавное вращение и минимальное сопротивление. Статическая грузоподъемность колеса составляет 800 кг. Динамическая грузоподъемность варьируется в зависимости от скорости движения: 400 кг при скорости 6 км/ч и 480 кг при скорости 4 км/ч.