Колесо 100 mm
Elastech
EAN:
4031582338690
Номер продукта:
UFP100x34-Ø8
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Бесследное движение
Колесо Elastech диаметром 100 мм с шириной протектора 34 мм и длиной ступицы 45 мм оснащено отверстием под ось диаметром 8,3 мм ...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Технические описания
Колесо Elastech диаметром 100 мм с шириной протектора 34 мм и длиной ступицы 45 мм оснащено отверстием под ось диаметром 8,3 мм и прецизионным шариковым подшипником. Корпус изготовлен из полиамида с эластичными шинами без следов, вулканизированными для долговечности. Статическая грузоподъемность составляет 320 кг, динамическая — 160 кг при скорости до 4 км/ч. Предназначено для систем AMR, автоматизированных шаттл-систем, автомобильной промышленности OEM, производственных тележек и другого промышленного оборудования.
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
Тихое качение
Мягкие версии колес для тихой рабочей среды
Низковибрационный транспорт
Очень мягкие колеса с хорошими амортизирующими свойствами