Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Технические описания

Колесо Supratech для роликовых опор имеет диаметр 100 мм, ширину протектора 35 мм и длину ступицы 45 мм, с диаметром отверстия под ось 8,3 мм. Корпус изготовлен из полипропилена, протектор из термопластичной резины, оснащено прецизионным шариковым подшипником. Динамическая грузоподъемность составляет 125 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая грузоподъемность достигает 250 кг, что обеспечивает надежную работу в промышленных условиях.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Номер статьи
PJP 100x35-Ø8,3 HL45 65A 9011/5015
EAN
4031582410549
Номер материала S4
199063522
Core attributes
Тип
Колесо
Грузоподъемность при 4 км/ч
125 kg
Грузоподъемность статическая
250 kg
Диапазон температур (максимальный)
60 °C
Диапазон температур (минимальный)
-20 °C
Общий вес
0,24 kg
Название продукта
Supratech
Стандартный
EN12532 - Транспортировочное оборудование
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Wheel
Твердость Протектор (A)
65 Береговая А
Материал корпуса
Полипропилен
Материал протектора
Термопластичная резина
Диаметр отверстия Ось
8,3 mm
Длина хаба
45 mm
Ширина Протектор
35 mm
Диаметр
100 mm
Ширина тела
35 mm
Защита от проводов
С защитой резьбы
Подшипник
Прециссионый шариковый подшипник
Цвет Колесо
Черный графит (RAL9011)
special-features-image
Особые функции