Колесо 100 mm
Novatech
Номер продукта:
ITP100x40-Ø15 HL40 Heavyduty
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Бесследное движение
Колесо Novatech представляет собой высококачественное колесо для роликов с диаметром 100 мм, шириной протектора 40 мм и длиной с...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Технические описания
Колесо Novatech представляет собой высококачественное колесо для роликов с диаметром 100 мм, шириной протектора 40 мм и длиной ступицы 40 мм, диаметр отверстия оси составляет 15 мм. Корпус изготовлен из алюминия, протектор выполнен из литого полиуретана, оснащено прецизионным шариковым подшипником. Динамическая грузоподъемность составляет 300 кг при скорости 4 км/ч или 240 кг при скорости 6 км/ч, статическая грузоподъемность достигает 600 кг.