Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Технические описания

Колесо Novatech предназначено для использования в поворотных опорах и представляет собой высокопроизводительный элемент с диаметром 100 мм и шириной беговой дорожки 40 мм. Ступица колеса имеет длину 40 мм, а диаметр отверстия под ось составляет 15 мм. Беговая дорожка изготовлена из полиуретана литого, что обеспечивает надежное сцепление и долговечность. Корпус колеса выполнен из алюминия, обеспечивающего оптимальное соотношение прочности и веса. Колесо оснащено прецизионным шариковым подшипником, гарантирующим плавное вращение и минимальное трение. Статическая грузоподъемность составляет 600 кг, а динамическая грузоподъемность достигает 240 кг при скорости 6 км/ч или 300 кг при скорости 4 км/ч, что позволяет использовать колесо в различных промышленных и коммерческих приложениях.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Artikelnummer
ITP 100x40-Ø15 HL40 cv
EAN
4031582383867
S4 Materialnummer
199830212
Core attributes
Gehäusetyp
Колесо
Tragfähigkeit bei 4 km/h
300 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h
240 kg
Statische Tragfähigkeit
600 kg
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Gesamtgewicht
0,46 kg
Produktname
Novatech
Norm
EN12532 - Транспортировочное оборудование
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
92 Береговая А
Härte der Lauffläche (D)
42 Береговая D
Material des Radkörpers
Алюминий
Material der Lauffläche
Полиуретан, Литой
Achsloch Durchmesser
15 mm
Nabenlänge
40 mm
Breite der Lauffläche
40 mm
Durchmesser
100 mm
Breite des Radkörpers
40 mm
Geeignet für
pimespo_still_wagner
Fadenschutz
Без защиты резьбы
Lager
Прециссионый шариковый подшипник
Radfarbe
Медово-желтый (RAL1005)
special-features-image
Особые функции