Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Технические описания

Колесо Novatech предназначено для использования в составе поворотного кастора и представляет собой высокопроизводительный элемент транспортной системы. Колесо имеет диаметр 100 мм с шириной беговой дорожки 40 мм, что обеспечивает оптимальное распределение нагрузки и устойчивость при движении. Ступица колеса имеет длину 40 мм с отверстием под ось диаметром 15 мм, позволяя надежное крепление к кастору. Корпус изготовлен из алюминия, обеспечивающего легкость конструкции при сохранении прочности, а беговая дорожка выполнена из полиуретана литого, обладающего высокой износостойкостью и амортизирующими свойствами. Колесо оснащено прецизионным шариковым подшипником, гарантирующим плавное вращение и долговечность. Статическая грузоподъемность составляет 600 кг, динамическая грузоподъемность достигает 240 кг при скорости 6 км/ч и 300 кг при скорости 4 км/ч, что позволяет использовать данное колесо в различных промышленных и коммерческих приложениях.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Artikelnummer
ITP 100x40-Ø15 HL40
EAN
4031582324525
S4 Materialnummer
199830926
Core attributes
Gehäusetyp
Колесо
Tragfähigkeit bei 4 km/h
300 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h
240 kg
Statische Tragfähigkeit
600 kg
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Gesamtgewicht
0,46 kg
Produktname
Novatech
Norm
EN12532 - Транспортировочное оборудование
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
92 Береговая А
Härte der Lauffläche (D)
42 Береговая D
Material des Radkörpers
Алюминий
Material der Lauffläche
Полиуретан, Литой
Achsloch Durchmesser
15 mm
Nabenlänge
40 mm
Breite der Lauffläche
40 mm
Durchmesser
100 mm
Breite des Radkörpers
40 mm
Fadenschutz
Без защиты резьбы
Lager
Прециссионый шариковый подшипник
Radfarbe
Медово-желтый (RAL1005)
special-features-image
Особые функции