Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Технические описания

Колесо Duratech heat для роликовых опор изготовлено из алюминия с протектором из идентичного корпусу материала. Диаметр колеса составляет 100 мм, ширина протектора 35 мм, длина ступицы 45 мм, диаметр отверстия под ось 8,4 мм. Оснащено втулкой сухого подшипника. Динамическая грузоподъемность составляет 125 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая грузоподъемность 250 кг.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Номер статьи
IOG 100x35-Ø8,4 clip
EAN
4031582347234
Номер материала S4
199034267
Core attributes
Тип
Колесо
Грузоподъемность при 4 км/ч
125 kg
Грузоподъемность статическая
250 kg
Диапазон температур (максимальный)
280 °C
Диапазон температур (минимальный)
-40 °C
Общий вес
0,34 kg
Название продукта
Duratech heat
Стандартный
EN12532 - Транспортировочное оборудование
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Wheel
Твердость Протектор (D)
95 Береговая дорога D
Материал корпуса
Алюминий
Материал протектора
Идентично корпусу Колесо
Диаметр отверстия Ось
8,4 mm
Длина хаба
45 mm
Ширина Протектор
35 mm
Диаметр
100 mm
Ширина тела
35 mm
Защита от проводов
Без защиты резьбы
Подшипник
Втулка сухого подшипника
Цвет Колесо
Металлический
special-features-image
Особые функции