Колесо 100 mm
Elastech heat
Номер заказа:
199033962
EAN:
4031582347203
Номер продукта:
IDG 100x35 yellow HL45,5 asm.
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Тихое качение
Колесо Elastech heat для роликовых опор изготовлено с алюминиевым корпусом и протектором из демпфирующего термостойкого материал...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Колесо Elastech heat для роликовых опор изготовлено с алюминиевым корпусом и протектором из демпфирующего термостойкого материала. Диаметр колеса составляет 100 мм при ширине протектора 35 мм, длина ступицы 45,5 мм, диаметр отверстия под ось 8 мм. Колесо оснащено втулкой сухого подшипника и обеспечивает динамическую грузоподъемность 80 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая грузоподъемность достигает 160 кг.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Основные атрибуты
Колесо
Особые функции
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
Небезопасные материалы отсутствуют
Соответствует директивам RoHS и REACH. Не содержит полициклических ароматических углеводородов или хрома (VI)
Проверенное качество
Протестировано в собственной лаборатории на соответствие европейским стандартам
Тихое качение
Мягкие версии колес для тихой рабочей среды
Низковибрационный транспорт
Очень мягкие колеса с хорошими амортизирующими свойствами
Постоянная термостойкость
Колеса из термостойкого материала для использования в экстремальных условиях