Колесо 100 mm
Elastech heat
Номер заказа:
199034364
EAN:
4031582348620
Номер продукта:
IDC 100x35-Ø8,3 HL45 tread-1023 INOX
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Тихое качение
Колесо Elastech heat предназначено для использования в составе поворотного кастора и изготовлено из алюминия с беговой дорожкой ...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Технические описания
Колесо Elastech heat предназначено для использования в составе поворотного кастора и изготовлено из алюминия с беговой дорожкой из демпфирующего, термостойкого материала. Диаметр колеса составляет 100 мм, ширина беговой дорожки 35 мм, длина ступицы 45 мм, диаметр отверстия под ось 8,3 мм. Колесо оснащено прецизионным шариковым подшипником из нержавеющей стали, обеспечивающим надежную работу и долговечность. Статическая грузоподъемность колеса достигает 160 кг, динамическая грузоподъемность составляет 80 кг при скорости движения 4 км/ч. Данные характеристики делают колесо универсальным решением для применения в различных мобильных системах и оборудовании.
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
Тихое качение
Мягкие версии колес для тихой рабочей среды
Низковибрационный транспорт
Очень мягкие колеса с хорошими амортизирующими свойствами
Постоянная термостойкость
Колеса из термостойкого материала для использования в экстремальных условиях