Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Технические описания

Колесо Novatech для роликовых опор имеет диаметр 100 мм и ширину протектора 25 мм, длина ступицы составляет 14 мм, диаметр отверстия под ось 20 мм. Корпус изготовлен из стали, протектор выполнен из литого полиуретана, оснащено прецизионным шариковым подшипником (RS/2RS). Динамическая грузоподъемность составляет 210 кг при скорости 4 км/ч или 170 кг при скорости 6 км/ч, статическая грузоподъемность 420 кг.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Номер статьи
ETY 100x25-Ø20 HL14
EAN
4031582318852
Номер материала S4
199830222
Core attributes
Тип
Колесо
Грузоподъемность при 4 км/ч
210 kg
Грузоподъемность при 6 км/ч
170 kg
Грузоподъемность статическая
420 kg
Диапазон температур (максимальный)
60 °C
Диапазон температур (минимальный)
-10 °C
Общий вес
0,48 kg
Название продукта
Novatech
Стандартный
EN12532 - Транспортировочное оборудование
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Wheel
Твердость Протектор (A)
92 Береговая А
Твердость Протектор (D)
42 Береговая D
Материал корпуса
Сталь, железо
Материал протектора
Полиуретан, Литой
Диаметр отверстия Ось
20 mm
Длина хаба
14 mm
Ширина Протектор
25 mm
Диаметр
100 mm
Ширина тела
25 mm
Защита от проводов
С защитой резьбы
Подшипник
Прециссионый шариковый подшипник (RS/2RS)
Цвет Колесо
Медово-желтый (RAL1005)
special-features-image
Особые функции