Колесо 100 mm
Novatech
Номер заказа:
199830221
EAN:
4031582318845
Номер продукта:
ETY 100x20-Ø20 HL14
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Бесследное движение
Колесо Novatech для роликовой опоры имеет диаметр 100 мм, ширину протектора 20 мм и длину ступицы 14 мм, с диаметром отверстия п...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Технические описания
Колесо Novatech для роликовой опоры имеет диаметр 100 мм, ширину протектора 20 мм и длину ступицы 14 мм, с диаметром отверстия под ось 20 мм. Корпус изготовлен из стали, протектор выполнен из литого полиуретана, оснащено прецизионным шариковым подшипником (RS/2RS). Динамическая грузоподъемность составляет 180 кг при скорости 4 км/ч или 140 кг при скорости 6 км/ч, статическая грузоподъемность достигает 360 кг.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Core attributes
Wheel
Особые функции