Колесо 100 mm
Novatech
Номер заказа:
199839111
EAN:
4031582331288
Номер продукта:
ETP 100x25-Ø25
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Бесследное движение
Колесо Novatech для роликовых опор имеет диаметр 100 мм и ширину протектора 25 мм, с длиной ступицы 12 мм и диаметром отверстия ...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Технические описания
Колесо Novatech для роликовых опор имеет диаметр 100 мм и ширину протектора 25 мм, с длиной ступицы 12 мм и диаметром отверстия под ось 25 мм. Корпус изготовлен из стали и железа, протектор выполнен из литого полиуретана, оснащено прецизионным шариковым подшипником. Статическая грузоподъемность составляет 420 кг, динамическая грузоподъемность: 210 кг при скорости 4 км/ч и 170 кг при скорости 6 км/ч.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Основные атрибуты
Колесо
Особые функции
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Эргономичное использование
Колеса с оптимизированным сопротивлением качению для снижения нагрузки на пользователя