Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Технические описания

Lumina представляет собой поворотную колесную опору с тормоз колеса, предназначенную для использования в приложениях, требующих надежной мобильности и управления движением. Крепление осуществляется через глухое отверстие для фитинга B10, обеспечивающее надежное и простое присоединение к различным конструкциям. Корпус изготовлен из полиамида, что обеспечивает высокую прочность, химическую стойкость и долговечность в условиях интенсивной эксплуатации. Поворотный стержень, встроенный в корпус, позволяет колесу свободно вращаться в горизонтальной плоскости, обеспечивая маневренность оборудования. Колесо диаметром 50 миллиметров оснащено подшипником скольжения с простой трубной прокладкой и имеет беговую поверхность из термопластичной резины, обеспечивающей хорошее сцепление и плавное движение по различным поверхностям. Общая высота конструкции составляет 71,5 миллиметра, что позволяет оптимально интегрировать опору в различные конструкции мебели и оборудования. Опора рассчитана на статическую нагрузку до 80 килограммов и динамическую нагрузку до 40 килограммов при скорости движения 3 километра в час. Lumina идеально подходит для использования в прикровательных тумбочках, мебели общего назначения, мебели для медиа и офисной мебели, где требуется надежная, маневренная и долговечная система мобильности.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Номера статей
Номер статьи
5525PJI050L51-10 plane/~9006/9005/9011
EAN
4031582338379
Номер материала S4
990079115
Основные атрибуты
Тип лица
Самолет
Тип
Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса
Общая ширина
55 mm
Грузоподъемность при 3 км/ч
40 kg
Грузоподъемность статическая
80 kg
Общая высота
71,5 mm
Диапазон температур (максимальный)
60 °C
Диапазон температур (минимальный)
-20 °C
Общий вес
0,11 kg
Название продукта
Lumina
Стандартный
EN12528 - Мебельные колесные опоры
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Фитинг
Тип фитинга
Глухое отверстие для фитинга B10
Диаметр отверстия Болт
10 mm
Кронштейн
Цвет
Белый алюминий (аналог RAL9006)
Форма Вилы
Корпус сдвоенного Колесо , закрытый, с куполом Кронштейн
Материал корпуса
Полиамид
Повортный узел
Стержень, поворотный
Диаметр купола
23 mm
Поворотное соединение
133 mm
Офсет (Смещение)
20 mm
Радиус поворота
66,5 mm
Колесо
Твердость Протектор (A)
90 Береговая А
Материал корпуса
Полипропилен
Материал протектора
Термопластичная резина
Диаметр отверстия Ось
0 mm
Длина хаба
0 mm
Ширина Протектор
10 mm
Диаметр
50 mm
Ширина тела
10 mm
Защита от проводов
Без защиты резьбы
Цвет Протектор
Черный графит (RAL9011)
Ось
Заклепки
Подшипник
Подшипник скольжения с Проставка трубой
Цвет Колесо
Белый алюминий (RAL9006)

Награда Red Dot Дизайн Award

Награда Red Dot Дизайн Award

special-features-image
Особые функции
Небезопасные материалы отсутствуют
Соответствует директивам RoHS и REACH. Не содержит полициклических ароматических углеводородов или хрома (VI)
Проверенное качество
Протестировано в собственной лаборатории на соответствие европейским стандартам
Предотвращает непреднамеренное движение
Фиксатор колеса для ручного управления
Вариативные варианты крепления
Различные размеры крепления для широкого спектра применений
Соответствие цвета
Цвета можно адаптировать под дизайн продукта
Удостоенный наград дизайн
Награждено престижными премиями международных жюри
Окрашенная поверхность
Золотое, хромированное или глянцевое покрытие
Визуальная интеграция
Различные диаметры купола для идеального перехода от колеса к приложению
Прочный кожух
Крышка из литого под давлением цинка или синтетического материала
Бесследное движение
Колеса с пониженным износом и минимальными требованиями к очистке
Химически стойкие компоненты
Нечувствительно ко многим чистящим средствам и химическим веществам
Оптимизированная маневренность
Двойное колесо с высокой маневренностью благодаря дифференциальному эффекту
Сокращенная уборка
Благодаря преимущественно гладким поверхностям колеса легко и быстро очищаются
Яркие и красочные поверхности
Медведь, корова, кошка и самолет. Возможны любые комбинации
Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Поворотное Колесная опора 50 mm
Lumina
5520PJI050L51-10 plane/~9006/9011

Поворотная колесная опора Lumina предназначена для использования в приставных тумбочках, мебели, мебели для медиа и офисной мебели. Крепление осуществляется через глухое отверстие для фитинга B10, обеспечивающее надежную фиксацию конструкции. Корпус изготовлен из полиамида с поворотным стержнем, что позволяет легко менять направление движения мебели. Колесо имеет диаметр 50 миллиметров и оснащено подшипником скольжения с простой трубной прокладкой, обеспечивающей плавное и бесшумное вращение. Беговая поверхность колеса выполнена из термопластичной резины, которая обеспечивает хорошее сцепление с полом и защиту напольного покрытия от повреждений. Общая высота опоры составляет 71,5 миллиметра, что позволяет легко интегрировать её в различные конструкции мебели. Статическая грузоподъёмность составляет 80 килограммов, а динамическая грузоподъёмность достигает 40 килограммов при скорости движения 3 километра в час. Такие характеристики делают данную колесную опору идеальным решением для мобильной мебели, требующей надежности и долговечности.

50 mm
71,5 mm
40 kg
50 mm
71,5 mm
40 kg