Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса 50 mm
Agila twin
Номер заказа:
990031646
EAN:
4031582302806
Номер продукта:
2975PJO050P30-11
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Прочный корпус
Агила твин представляет собой поворотную колесную опору с тормозом колеса, предназначенную для установки на подвижное оборудован...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Технические описания
Агила твин представляет собой поворотную колесную опору с тормозом колеса, предназначенную для установки на подвижное оборудование с требованием высокой маневренности. Крепление выполнено в виде отверстия под болт, что обеспечивает надежную фиксацию опоры на несущей конструкции. Корпус выполнен из стального листа, средний, и оснащен поворотным узлом типа «Две гонки с мячом», который обеспечивает свободное вращение колеса вокруг вертикальной оси. Колесо диаметром 50 мм оснащено протектором из термопластичной резины, сочетающей эластичность и износостойкость, корпус колеса выполнен из полипропилена, а в ступице установлен подшипник скольжения. Общая высота опоры составляет 69 мм, что позволяет использовать ее в конструкциях с ограниченным клиренсом. Статическая грузоподъемность опоры составляет 150 кг, динамическая грузоподъемность при скорости движения 3 км/ч равна 75 кг, что необходимо учитывать при расчете нагрузок на опору. Область применения включает медицинские кровати, тележки для кейтеринга и систем доставки питания, бортовые тележки, а также торговую мебель и витрины.
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
Защита пола за счет распределения нагрузки
Два колеса распределяют нагрузку и минимизируют следы на полу