Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Технические описания

Поворотная колесная опора с тормозом колеса Agila оснащена стержнем с кольцом для захвата, с воротником для надежного крепления. Корпус изготовлен из стального листа средней толщины и оборудован поворотным механизмом на двух гонках с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 50 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичной резины, установлено на подшипнике скольжения с проставкой трубой для долговечной работы. Общая высота конструкции составляет 72 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 40 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - 80 кг. Изделие предназначено для медицинских кроватей, тележек для кейтеринга и систем доставки питания, больниц, домов престарелых и пансионатов, профессиональных тележек для уборки, торговой мебели и витрин.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Artikelnummer
2475PJI050B10-11X31 screwed
EAN
4031582301694
S4 Materialnummer
990004475
Core attributes
Gehäusetyp
Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса
Gesamtbreite
43 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
40 kg
Statische Tragfähigkeit
80 kg
Bauhöhe
72 mm
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
0,19 kg
Produktname
Agila
Norm
EN12530 — ролики устройств
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
Стержень с кольцом для захвата, с воротником
Bundstift Durchmesser
11 mm
Bundstift Länge
31 mm
Housing
Farbe
Пассивированный голубым
Gabelform
Широкая
Material
Стальной лист, средний
Schwenklager
Две гонки с мячом
Dom Durchmesser
41 mm
Störkreis
164 mm
Ausladung
24 mm
Schwenkradius
82 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
87 Береговая А
Material des Radkörpers
Полипропилен
Material der Lauffläche
Термопластичная резина
Breite der Lauffläche
19 mm
Durchmesser
50 mm
Breite des Radkörpers
19 mm
Fadenschutz
Без защиты резьбы
Lager
Подшипник скольжения с Проставка трубой
Radfarbe
Серебристо-серый (RAL7001)
special-features-image
Особые функции
Пропустить галерею продуктов

Аксессуары

Принадлежность
Розетка
R40-18x18 / 11

Розетка представляет собой принадлежность для колесных опор с синтетическим разъемом квадратного типа, обеспечивающую надежное крепление через болт диаметром 18 мм. Изделие имеет общую высоту 36 мм и весит всего 0,01 кг, что делает его легким и компактным решением. Розетка рассчитана на статическую нагрузку до 80 кг и динамическую нагрузку до 40 кг при скорости движения до 3 км/ч, обеспечивая оптимальные эксплуатационные характеристики для различных применений.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Принадлежность
Розетка
Kunststoff Huelse R20-14/11

Розетка является принадлежностью для колеса с поворотным механизмом, предназначенной для крепления к опорной конструкции. Изделие оснащено синтетическим разъемом круглого типа диаметром 14 мм, обеспечивающим надежное соединение с болтовым креплением. Общая высота конструкции составляет 36 мм. Розетка рассчитана на статическую нагрузку до 80 кг и динамическую нагрузку до 40 кг при скорости движения 3 км/ч. Вес изделия составляет 0 кг. Данная принадлежность предназначена для использования в мобильных системах и оборудовании, требующем надежного крепления поворотных элементов.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Принадлежность
Розетка
Kunststoff Huelse R20-15/11

Розетка является принадлежностью для колеса с поворотным механизмом, предназначенной для крепления к опорной конструкции. Изделие оснащено синтетическим разъемом круглого типа с диаметром болта 15 мм и общей высотой 36 мм. Розетка обеспечивает статическую грузоподъемность 80 кг и динамическую грузоподъемность 40 кг при скорости движения 3 км/ч. Вес изделия составляет 0 кг. Данная принадлежность предназначена для использования в системах с колесами и обеспечивает надежное соединение благодаря синтетическому материалу разъема.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Принадлежность
Розетка
Kunststoff Huelse R20-16/11

Розетка, являющаяся принадлежностью для колеса, оснащена синтетическим разъемом круглого сечения и предназначена для крепления с помощью болта диаметром 16 мм. Изделие имеет общую высоту 36 мм и характеризуется статической грузоподъемностью 80 кг, а также динамической грузоподъемностью 40 кг при скорости движения 3 км/ч. Вес конструкции составляет 0 кг, что обеспечивает минимальное дополнительное воздействие на систему крепления.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Принадлежность
Розетка
Kunststoff Huelse R20-17/11

Розетка, являющаяся принадлежностью для колеса, оснащена синтетическим круглым разъемом и предназначена для надежного крепления с помощью болта диаметром 17 мм. Изделие имеет общую высоту 36 мм и обеспечивает статическую грузоподъемность 80 кг, а также динамическую грузоподъемность 40 кг при скорости движения 3 км/ч. Вес конструкции составляет 0 кг, что делает данный компонент легким и удобным в установке на различные типы кастеров.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Принадлежность
Розетка
Kunststoff Huelse R20-19/11

Розетка является принадлежностью для колеса с поворотным механизмом, предназначенной для крепления к опорной конструкции. Изделие оснащено синтетическим разъемом круглого типа с диаметром болта 19 мм и общей высотой 36 мм. Розетка обладает статической грузоподъемностью 80 кг и динамической грузоподъемностью 40 кг при скорости движения 3 км/ч. Вес принадлежности составляет 0,01 кг, что обеспечивает легкость монтажа и минимальное увеличение общей массы конструкции колеса.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Принадлежность
Розетка
Kunststoff Huelse R20-22/11

Розетка является принадлежностью для колеса с поворотным механизмом, предназначенной для крепления к опорной конструкции. Изделие оснащено синтетическим разъемом круглого сечения диаметром 22 мм, обеспечивающим надежное соединение с болтовым креплением. Общая высота розетки составляет 36 мм, что позволяет оптимально интегрировать её в конструкцию колесной базы. Принадлежность характеризуется малым весом 0,01 кг и обладает статической грузоподъемностью 80 кг, а также динамической грузоподъемностью 40 кг при скорости движения до 3 км/ч. Данные технические параметры обеспечивают надежную работу в условиях промышленного применения.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Принадлежность
Розетка
Kunststoff Huelse R20-23/11

Розетка, являющаяся принадлежностью для колеса, представляет собой синтетический разъем круглого типа с диаметром болта 23 мм и общей высотой 36 мм. Изделие характеризуется малым весом 0,01 кг и предназначено для использования в условиях повышенных нагрузок. Статическая грузоподъемность составляет 80 кг, динамическая грузоподъемность достигает 40 кг при скорости движения 3 км/ч. Данная конструкция обеспечивает надежное крепление и стабильную работу в различных промышленных приложениях.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Принадлежность
Розетка
Kunststoff Huelse R40-16/11

Принадлежность розетка представляет собой синтетический разъем квадратной формы, предназначенный для использования в качестве аксессуара к роликовым опорам. Изделие имеет общую высоту 36 мм и оснащено болтом диаметром 16 мм для надежного крепления. Статическая грузоподъемность составляет 80 кг, а динамическая грузоподъемность достигает 40 кг при скорости движения 3 км/ч. Вес изделия равен нулю килограмм. Данная розетка обеспечивает надежное соединение и предназначена для применения в промышленных системах с роликовыми опорами.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Принадлежность
Розетка
Kunststoff Huelse R40-17/11

Принадлежность розетка представляет собой синтетический разъем квадратной формы, предназначенный для крепления к роликовым опорам. Изделие характеризуется общей высотой 36 мм и весом 0,01 кг, обеспечивая легкость конструкции при сохранении надежности. Диаметр болта крепления составляет 17 мм. Статическая грузоподъемность достигает 80 кг, а динамическая грузоподъемность составляет 40 кг при скорости движения 3 км/ч. Синтетический материал разъема обеспечивает долговечность и устойчивость к износу при интенсивной эксплуатации.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Принадлежность
Розетка
Kunststoff Huelse R40-21/11

Принадлежность розетка представляет собой синтетический разъем квадратной формы, предназначенный для использования в качестве аксессуара к роликовым опорам. Изделие характеризуется общей высотой 36 мм и весом 0,01 кг, обеспечивая легкость и компактность конструкции. Болт крепления имеет диаметр 21 мм, обеспечивая надежное соединение с основной конструкцией. Максимальная статическая грузоподъемность составляет 80 кг, в то время как динамическая грузоподъемность при скорости движения 3 км/ч достигает 40 кг, что позволяет использовать данный аксессуар в различных промышленных приложениях с требуемыми параметрами нагрузки.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Принадлежность
Розетка
Kunststoff Huelse R40-22/11

Принадлежность розетка представляет собой синтетический разъем квадратной формы, предназначенный для использования в качестве аксессуара к роликовой опоре. Изделие характеризуется общей высотой 36 мм и весом 0,01 кг, обеспечивая легкость и компактность конструкции. Болт крепления имеет диаметр 22 мм, обеспечивая надежное соединение с основной конструкцией. Статическая грузоподъемность составляет 80 кг, а динамическая грузоподъемность достигает 40 кг при скорости движения 3 км/ч, что позволяет использовать данный аксессуар в различных промышленных приложениях с требуемыми параметрами нагрузки.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Принадлежность
Розетка
Kunststoff Huelse R40-23/11

Принадлежность розетка представляет собой синтетический разъем квадратной формы, предназначенный для использования в качестве аксессуара к роликовым опорам. Изделие имеет общую высоту 36 мм и диаметр болта крепления 23 мм. Максимальная статическая грузоподъемность составляет 80 кг, а динамическая грузоподъемность достигает 40 кг при скорости движения 3 км/ч. Вес принадлежности составляет всего 0,01 кг, что обеспечивает минимальное увеличение общей массы конструкции. Данный компонент идеально подходит для применения в мобильных системах и оборудовании, требующем надежного крепления и высокой грузоподъемности.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Принадлежность
Розетка
Kunststoff Huelse R40-26/11

Розетка является принадлежностью для кастора, предназначенной для надежного крепления и фиксации. Изделие оснащено синтетическим разъемом квадратной формы, обеспечивающим прочное соединение с кастором. Диаметр болта составляет 26 мм, что гарантирует надежное закрепление конструкции. Общая высота розетки равна 36 мм, а вес изделия составляет всего 0,01 кг, что обеспечивает минимальное добавление массы к узлу крепления. Розетка рассчитана на статическую нагрузку до 80 кг и динамическую нагрузку до 40 кг при скорости движения 3 км/ч, что позволяет использовать ее в различных промышленных и бытовых приложениях с высокими требованиями к надежности и долговечности.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Принадлежность
Розетка
Kunststoff Huelse R20-18/11 RAL7015

Розетка является принадлежностью для колеса с поворотным механизмом, предназначенной для надежного крепления и функционирования кастора. Изделие оснащено синтетическим разъемом круглого типа с диаметром болта 18 мм, обеспечивающим прочное соединение с опорной конструкцией. Общая высота розетки составляет 36 мм, что позволяет оптимально интегрировать её в конструкцию мебели или оборудования. Принадлежность рассчитана на статическую нагрузку до 80 кг и динамическую нагрузку до 40 кг при скорости движения 3 км/ч, что гарантирует надежную работу в условиях интенсивного использования. Вес изделия составляет 0 кг, что указывает на его минимальное влияние на общую массу конструкции.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Варианты
Поворотное Колесная опора 75 mm
Поворотное Колесная опора 75 mm
Agila
2470PJO075B10-11x31

Поворотное колесная опора Agila оснащена стержнем с кольцом для захвата, с воротником для надежного крепления. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества и оборудован поворотным механизмом с двумя гонками с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичной резины и подшипником скольжения, диаметр колеса составляет 75 мм. Общая высота конструкции равна 103 мм. Динамическая грузоподъемность составляет 75 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая грузоподъемность достигает 120 кг. Изделие предназначено для использования в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и системах доставки питания, больницах, домах престарелых и пансионатах, профессиональных тележках для уборки, торговой мебели и витринах.

75 mm
103 mm
75 kg
75 mm
103 mm
75 kg