Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса 40 mm
Stylea
Номер заказа:
990770014
EAN:
4031582359862
Номер продукта:
5925PJI040L51-10 LH 9011/9011/9011/7016
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Соответствие цвета
Stylea представляет собой поворотную колесную опору с тормозом колеса, предназначенную для установки на мебель, в которой требуе...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Технические описания
Stylea представляет собой поворотную колесную опору с тормозом колеса, предназначенную для установки на мебель, в которой требуется возможность передвижения и фиксации. Крепление выполнено в виде глухого отверстия для фитинга B10, которое обеспечивает надежное соединение с опорной конструкцией изделия. Корпус представляет собой поворотный стержень, изготовленный из полиамида, который обладает высокой прочностью, износостойкостью и устойчивостью к механическим нагрузкам. Колесо диаметром 40 мм оснащено протектором из термопластичной резины, обеспечивающим плавное движение и снижение шума при перемещении. Колесо установлено на подшипник скольжения с проставкой трубой, что позволяет выдерживать вращение под нагрузкой и сохранять легкость хода. Общая высота изделия составляет 35 мм, что позволяет использовать его в конструкциях с ограниченным зазором под корпусом. Статическая грузоподъемность опоры равна 80 кг, а динамическая грузоподъемность составляет 40 кг при скорости движения 3 км/ч. Изделие рекомендуется применять в прикроватных тумбочках, мебели, мебели для медиа и офисной мебели.
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
Визуальная интеграция
Различные диаметры купола для идеального перехода от колеса к приложению