Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Технические описания

Поворотное колесная опора с тормоз колеса Delta central оснащена пластиной с центральным замком для надежного крепления. Корпус изготовлен из стального листа тяжелого типа и оборудован прецисcионным шариковым подшипником для обеспечения плавного поворота. Колесо имеет алюминиевый корпус с протектором из литого полиуретана и прецисcионным шариковым подшипником, диаметр колеса составляет 160 мм. Общая высота конструкции равна 225 мм. Динамическая грузоподъемность составляет 550 кг при скорости 4 км/ч и 440 кг при скорости 6 км/ч, статическая грузоподъемность достигает 1100 кг. Изделие предназначено для применения в автомобильной промышленности OEM, почтово-логистических системах, производственных и платформенных тележках, а также транспортном оборудовании.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Artikelnummer
3645ITP160P67 OH225 soft cv
EAN
4031582366501
S4 Materialnummer
990835383
Core attributes
Gehäusetyp
Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса
Gesamtbreite
94 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h
550 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h
440 kg
Statische Tragfähigkeit
1100 kg
Bauhöhe
225 mm
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Gesamtgewicht
3,89 kg
Produktname
Delta central
Norm
EN12532 - Транспортировочное оборудование
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
Пластина с центральным замком
Plattenloch Durchmesser
13 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
77,5 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
105 mm
Plattenlänge
142 mm
Plattenbreite
110 mm
Housing
Farbe
Пассивированный голубым
Gabelform
Широкая, Усиленный
Material
Стальной лист, тяжелый
Schwenklager
Прециссионый шариковый подшипник
Dom Durchmesser
94 mm
Störkreis
270 mm
Ausladung
55 mm
Schwenkradius
135 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
92 Береговая А
Härte der Lauffläche (D)
42 Береговая D
Material des Radkörpers
Алюминий
Material der Lauffläche
Полиуретан, Литой
Breite der Lauffläche
50 mm
Durchmesser
160 mm
Breite des Radkörpers
50 mm
Fadenschutz
Без защиты резьбы
Achse
Винт с гайкой
Lager
Прециссионый шариковый подшипник
Radfarbe
Серый цвет дорожного движения A (RAL7042)
special-features-image
Особые функции
Пропустить галерею продуктов

Аксессуары

Принадлежность
Защита для ног
Foot Protection Ø160

Защита для ног является принадлежностью, предназначенной для защиты и усиления конструкции опорных элементов мебели и оборудования. Данное изделие имеет массу 0,67 кг и обеспечивает надежную защиту поверхностей от повреждений, царапин и износа при эксплуатации. Принадлежность характеризуется прочной конструкцией, обеспечивающей долговечность и стабильность работы. Применение защиты для ног рекомендуется для различных типов кастеров и опорных систем, где требуется повышенная защита и амортизация нагрузок.