Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса 150 mm
Forma
EAN:
4031582476521
Номер продукта:
6945UFP150B33-18,7 grey
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Прочный корпус
Поворотное колесная опора с тормоз колеса Forma представляет собой высококачественное транспортировочное решение со стержнем с ш...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Технические описания
Поворотное колесная опора с тормоз колеса Forma представляет собой высококачественное транспортировочное решение со стержнем с шестигранной головкой для надежного крепления. Корпус изготовлен из цинкового литья под давлением с алюминием и оснащен прецисионным шариковым подшипником для плавного поворота на 360 градусов. Колесо диаметром 150 мм имеет корпус из полиамида с эластичными шинами без следов, вулканизированными для обеспечения бесшумного хода и защиты напольных покрытий, установленное на прецисионном шариковом подшипнике. Общая высота конструкции составляет 164 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 135 кг при скорости движения до 3 км/ч, что делает данную опору идеальной для использования в промышленных и коммерческих применениях.
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
Тихое качение
Мягкие версии колес для тихой рабочей среды
Низковибрационный транспорт
Очень мягкие колеса с хорошими амортизирующими свойствами
Материалы с низкими требованиями к уходу
Все металлические компоненты изготовлены из алюминия или нержавеющей стали