Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Технические описания

Поворотное колесная опора с тормоз колеса Stora представляет собой высококачественное решение для мобильного оборудования с креплением через отверстие под болт. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества и оснащен поворотным механизмом на основе двух гонок с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 125 мм выполнено из инжекционного полиуретана с протектором типа двойной фланец с трек и оборудовано прецисионным шариковым подшипником для надежной работы. Общая высота конструкции составляет 153 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 80 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 160 кг. Изделие предназначено для использования в тележках для покупок, торговой мебели и витринах.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Номер статьи
2875QMP125P30-13
EAN
4031582302455
Номер материала S4
990034015
Core attributes
Тип
Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса
Общая ширина
74 mm
Грузоподъемность при 3 км/ч
80 kg
Грузоподъемность статическая
160 kg
Общая высота
153 mm
Диапазон температур (максимальный)
60 °C
Диапазон температур (минимальный)
-25 °C
Общий вес
0,72 kg
Название продукта
Stora
Стандартный
EN12530 — ролики устройств
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Fitting
Тип фитинга
Отверстие под болт
Диаметр отверстия Болт
13 mm
Housing
Цвет
Пассивированный голубым
Форма Вилы
Специальная функция
Материал
Стальной лист, средний
Повортный узел
Две гонки с мячом
Диаметр купола
65 mm
Поворотное соединение
205 mm
Офсет (Смещение)
40 mm
Радиус поворота
102,5 mm
Wheel
Твердость Протектор (D)
59 Береговая дорога D
Материал корпуса
Инжекционный полиуретана
Материал протектора
Двойной фланец с Трек
Ширина Протектор
32 mm
Диаметр
125 mm
Ширина тела
32 mm
Защита от проводов
С защитой резьбы
Подшипник
Прециссионый шариковый подшипник
Цвет Колесо
Сланцево-серый (RAL7015)
special-features-image
Особые функции