Поворотное Колесная опора с Общий тормоз, Концевик колесной опоры 200 mm
Delta twin
Номер заказа:
990837887
EAN:
4031582366969
Номер продукта:
9942UOP200P63
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Прочная конструкция
Поворотное колесная опора с общий тормоз, концевик колесной опоры Delta twin оснащена прямоугольной пластиной для крепления. Кор...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Технические описания
Поворотное колесная опора с общий тормоз, концевик колесной опоры Delta twin оснащена прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из чугуна или кованого чугуна тяжелого типа и оборудован прецисионным шариковым подшипником поворотного механизма. Колесо диаметром 200 мм имеет корпус из полиамида, протектор идентичный корпусу колеса и прецисионный шариковый подшипник. Общая высота конструкции составляет 250 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 750 кг при скорости 4 км/ч или 600 кг при скорости 6 км/ч, статическая нагрузка составляет 1500 кг. Применяется в авиакосмической промышленности и аэропортовом оборудовании, автомобильной промышленности OEM, производственных и платформенных тележках, а также транспортном оборудовании.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Особые функции