Поворотное Колесная опора с Общий тормоз, Концевик колесной опоры 200 mm
Kappa
Номер заказа:
990838229
EAN:
4031582367058
Номер продукта:
9682SFP200P63 CL67
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Прочная конструкция
Поворотная колесная опора Kappa с общим тормозом и концевиком колесной опоры оснащена прямоугольной пластиной для крепления. Кор...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Технические описания
Поворотная колесная опора Kappa с общим тормозом и концевиком колесной опоры оснащена прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из чугуна или кованого чугуна тяжелого типа с поворотным подшипником из двух гонок мяча усиленного типа или из нержавеющей стали. Колесо диаметром 200 мм имеет корпус из листовой стали тяжелого типа с эластичными шинами без следов, вулканизированными, и оснащено прецизионным шариковым подшипником. Общая высота конструкции составляет 245 мм. Динамическая грузоподъемность составляет 600 кг при скорости 4 км/ч или 500 кг при скорости 6 км/ч, статическая грузоподъемность достигает 1000 кг. Применяется в авиакосмической промышленности, системах AMR, автомобильной промышленности OEM, производстве керамики и стекла, производственных тележках и тяжелых AGV-системах.
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
Закрепленная опора
Полная блокировка для одновременной фиксации колеса и поворотного корпуса
Ресурсосберегающая замена деталей
Резьбовые оси обеспечивают легкую замену колес
Непрерывное использование
Поворотный подшипник с пылезащитным кольцом для непрерывного движения
Прочная конструкция
Корпус из тяжелой стали для высокой грузоподъемности
Надежное сцепление
Оптимизированные протекторы для надежного сцепления на мокрых и скользких полах
Закрепленная монтажная плита
Монтажная плита закреплена шпилькой с гайкой
Прочная конструкция
Сплошная стальная плита для максимальной грузоподъемности
Низкообслуживаемые колеса
Защита резьбы для бесперебойной работы и минимальной очистки
Бесследное движение
Колеса с пониженным износом и минимальными требованиями к очистке
Тихое качение
Мягкие версии колес для тихой рабочей среды
Легкое управление
Поворотная головка с двойными шариковыми подшипниками
Низковибрационный транспорт
Очень мягкие колеса с хорошими амортизирующими свойствами
Оптимизированная блокировка направления
Фиксация направления регулируется до 2x180° или 4x90°
Быстрое техническое обслуживание
Поворотные подшипники смазаны долговечной смазкой и оснащены пресс-масленкой для легкого обслуживания
Долговечные поверхности
Высококачественное цинкование для длительного срока службы в суровых условиях
Сверхпрочная конструкция
Сварная стальная конструкция для максимальной грузоподъемности
Прочная конструкция для тяжелых условий
Корпус из особо прочной стали для высокой грузоподъемности
Закаленные двойные дорожки качения
Две закаленные двойные дорожки качения обеспечивают исключительную стабильность
Гибкая функция блокировки
Использование двух независимых систем привода в одном колесе