Поворотное Колесная опора с Общий тормоз, Концевик колесной опоры 125 mm
Delta twin
Номер заказа:
990837796
EAN:
4031582365764
Номер продукта:
9942ITP125P63
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Прочная конструкция
Поворотное колесная опора с общий тормоз, концевик колесной опоры Delta twin оснащена прямоугольной пластиной для крепления. Кор...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Технические описания
Поворотное колесная опора с общий тормоз, концевик колесной опоры Delta twin оснащена прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из чугуна или кованого чугуна тяжелого типа и оборудован прецисионным шариковым подшипником поворотного механизма. Колесо имеет алюминиевый корпус с литым полиуретановым протектором и прецисионным шариковым подшипником. Диаметр колеса составляет 125 мм, общая высота конструкции 178 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 750 кг при скорости 4 км/ч или 600 кг при скорости 6 км/ч, статическая нагрузка до 1500 кг. Применяется в авиакосмической промышленности, автомобильной промышленности OEM, производственных и платформенных тележках, транспортном оборудовании.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Особые функции