Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Поворотное колесная опора с общий тормоз, концевик колесной опоры Kappa load оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из чугуна или кованого чугуна тяжелого типа с роликовым (игольчатым) подшипником с глубокими канавками для поворотного механизма. Колесо диаметром 125 мм изготовлено из тяжелого полиамида с протектором, идентичным корпусу колеса, и оборудовано прецизионным шариковым подшипником. Общая высота конструкции составляет 170 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 840 кг при скорости 4 км/ч и 700 кг при скорости 6 км/ч, статическая нагрузка составляет 1400 кг. Применяется в авиакосмической промышленности, системах AMR, автомобильной промышленности OEM, производстве керамики и стекла, производственных тележках и тяжелых AGV-системах.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Номер статьи
9652TOP125P63 CL67
EAN
4031582348781
Номер материала S4
990838867
Основные атрибуты
Тип
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз, Концевик колесной опоры
Общая ширина
116 mm
Грузоподъемность при 4 км/ч
840 kg
Грузоподъемность при 6 км/ч
700 kg
Грузоподъемность статическая
1400 kg
Общая высота
170 mm
Диапазон температур (максимальный)
80 °C
Диапазон температур (минимальный)
-30 °C
Общий вес
4,2 kg
Название продукта
Kappa load
Стандартный
EN12533 - Высоконагруженные колесные опоры
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Подгонка
Тип фитинга
Прямоугольная пластина
Диаметр отверстия пластины
11 mm
Длина отверстия пластины (максимальная)
80 mm
Длина отверстия пластины (минимальная)
75 mm
Ширина отверстия пластины (максимальная)
105 mm
Ширина отверстия пластины (минимальная)
75 mm
Длина пластины
135 mm
Ширина пластины
110 mm
Корпус
Цвет
Пассивированный голубым
Форма Вилы
Широкая, Усиленный
Материал
Чугун или кованый чугун, тяжелый
Повортный узел
Роликовый (Игольчатый) подшипник с глубокими канавками
Диаметр купола
111 mm
Поворотное соединение
225 mm
Офсет (Смещение)
48 mm
Радиус поворота
112,5 mm
Колесо
Твердость Протектор (D)
75 Береговая D
Материал корпуса
Полиамид, тяжелый
Материал протектора
Идентично корпусу Колесо
Ширина Протектор
50 mm
Диаметр
125 mm
Ширина тела
50 mm
Защита от проводов
Без защиты резьбы
Ось
Винт с гайкой
Подшипник
Прециссионый шариковый подшипник
Цвет Колесо
Натуральный белый
special-features-image
Особые функции
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Закрепленная опора
Полная блокировка для одновременной фиксации колеса и поворотного корпуса
Прочная конструкция
Корпус из тяжелой стали для высокой грузоподъемности
Колеса с малым износом
Прочные колеса с крайне низким износом
Пропустить галерею продуктов

Аксессуары

Принадлежность
Защита для ног
Foot Protection Ø125

Принадлежность "Аксессуар" представляет собой специализированный компонент, предназначенный для использования с колесными опорами и роликовыми механизмами. Данное изделие обеспечивает дополнительную функциональность и улучшенные эксплуатационные характеристики колесных систем. Масса принадлежности составляет 0,54 кг, что обеспечивает оптимальное соотношение прочности и веса для эффективной работы в составе колесных конструкций.

Колесо 150 mm
Duratech
TOP 150x50-Ø20 HL60

Колесо Duratech для роликовых опор изготовлено из полиамида тяжелого типа с идентичным материалом протектора, оснащено прецизионным шариковым подшипником. Диаметр колеса составляет 150 мм, ширина протектора 50 мм, длина ступицы 60 мм, диаметр отверстия под ось 20 мм. Статическая грузоподъемность достигает 1600 кг, динамическая грузоподъемность составляет 960 кг при скорости 4 км/ч и 800 кг при скорости 6 км/ч, что обеспечивает надежную работу в условиях интенсивной эксплуатации промышленного оборудования.

150 mm
Тяжелые условия
150 mm
Тяжелые условия
Пропустить галерею продуктов

Перекрёстные продажи

Варианты
Поворотное Колесная опора 125 mm
Поворотное Колесная опора 125 mm
Kappa load
9650TOP125P63 CL67

Поворотное колесная опора Kappa load оснащена прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из чугуна или кованого чугуна тяжелого типа и оборудован роликовым (игольчатым) подшипником с глубокими канавками для обеспечения плавного поворота. Колесо имеет корпус из тяжелого полиамида, протектор идентичен корпусу колеса, установлен прецизионный шариковый подшипник. Диаметр колеса составляет 125 мм, общая высота конструкции 170 мм. Динамическая грузоподъемность: 840 кг при скорости 4 км/ч или 700 кг при скорости 6 км/ч, статическая грузоподъемность 1400 кг. Применяется в авиакосмической промышленности, системах AMR, автомобильной промышленности OEM, производстве керамики и стекла, производственных тележках и тяжелых AGV-системах.

125 mm
170 mm
Тяжелые условия
125 mm
170 mm
Тяжелые условия
Варианты
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 125 mm
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 125 mm
Kappa load
9651TOP125P63 CL67

Поворотное колесная опора с тормоз направления Kappa load оснащена прямоугольная пластина для крепления. Корпус изготовлен из чугун или кованый чугун, тяжелый и оборудован роликовый (игольчатый) подшипник с глубокими канавками для поворотного механизма. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полиамид, тяжелый, протектор идентично корпусу колесо и прецисионный шариковый подшипник. Общая высота конструкции составляет 170 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 840 кг при скорости 4 км/ч и 700 кг при скорости 6 км/ч, статическая нагрузка - 1400 кг. Применяется в авиакосмическая промышленность, оборудование для аэропортов, системы AMR, автомобильная промышленность OEM, производители керамики и стекла, производственные и платформенные тележки, тяжелые AGV-системы.

125 mm
170 mm
Тяжелые условия
125 mm
170 mm
Тяжелые условия