Поворотное Колесная опора с Общий тормоз и подпружиненным Тормоз направления 160 mm
Zeta reverse
Номер заказа:
990860886
EAN:
4031582398342
Номер продукта:
468BITP160P63
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Закрепленная опора
Поворотное колесная опора Zeta reverse представляет собой Поворотное колесная опора с общим тормозом и подпружиненным тормозом н...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Технические описания
Поворотное колесная опора Zeta reverse представляет собой Поворотное колесная опора с общим тормозом и подпружиненным тормозом направления, предназначенную для применения в авиакосмической промышленности, на оборудовании для аэропортов, в автомобильной промышленности OEM, на производственных и платформенных тележках и в транспортном оборудовании. Крепление выполнено как прямоугольная пластина, обеспечивающая надёжное соединение с несущей конструкцией. Корпус поворотного узла образован двумя гонками мяча, изготовленными из усиленной или нержавеющей стали, что обеспечивает высокую жёсткость и долговечность при работе в условиях повышенных нагрузок. Материал корпуса — стальной лист, очень тяжелый. Колесо диаметром 160 мм оснащено прецизионным шариковым подшипником, а протектор выполнен из полиуретана, литой. Корпус колеса изготовлен из алюминия, что снижает общую массу узла. Общая высота изделия составляет 200 мм. Статическая грузоподъёмность опоры равна 1600 кг. Динамическая грузоподъёмность составляет от 640 до 800 кг при скорости движения от 4 до 6 км/ч.
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
Быстрое техническое обслуживание
Поворотные подшипники смазаны долговечной смазкой и оснащены пресс-масленкой для легкого обслуживания
Сверхпрочная конструкция
Сварная стальная конструкция для максимальной грузоподъемности
Прочная конструкция для тяжелых условий
Корпус из особо прочной стали для высокой грузоподъемности
Автоматическое выравнивание
При подъеме колесо автоматически выравнивается по направлению движения