Поворотное Колесная опора с Общий тормоз и подпружиненным Тормоз направления 125 mm
Alpha reverse
EAN:
4031582416831
Номер продукта:
347BUOJ125P62 180°
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Закрепленная опора
Поворотная колесная опора Alpha reverse с общим тормозом и подпружиненным тормозом направления оснащена прямоугольной пластиной ...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Технические описания
Поворотная колесная опора Alpha reverse с общим тормозом и подпружиненным тормозом направления оснащена прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из стального листа тяжелого типа и оборудован поворотным механизмом с двумя гонками с мячом для обеспечения плавного вращения. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полиамида, протектор идентичный корпусу колеса и роликовый игольчатый подшипник для надежной работы. Общая высота конструкции составляет 155 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 250 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка - 500 кг. Опора применяется в автомобильной промышленности, кейтеринговых тележках, строительстве контейнеров, электронных системах, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, производственных тележках, инструментальных шкафах, верстаках и транспортном оборудовании.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Особые функции