Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Технические описания

Агила твин — это поворотное колесная опора с общим тормозом, предназначенная для установки на медицинские кровати, тележки для кейтеринга и системы доставки питания, бортовые тележки и торговую мебель и витрины. Крепление выполнено в виде отверстия под болт, что обеспечивает надежную фиксацию опоры к раме изделия. Корпус опоры изготовлен из стального листа средней толщины, поворотный узел реализован на основе двух гонок с шариком, что обеспечивает плавное вращение на 360 градусов. Колесо имеет диаметр 75 мм и оснащено подшипником скольжения, а протектор выполнен из литой резины без следов, что исключает повреждение напольных покрытий. Колесо изготовлено из полипропилена. Общая высота опоры составляет 99 мм. Статическая грузоподъемность опоры равна 160 кг, динамическая грузоподъемность при скорости движения 3 км/ч составляет 80 кг.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Номера статей
Номер статьи
2977PIO075P30-10
EAN
4031582362305
Основные атрибуты
Тип
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз
Грузоподъемность при 3 км/ч
80 kg
Грузоподъемность статическая
160 kg
Общая высота
99 mm
Диапазон температур (максимальный)
60 °C
Диапазон температур (минимальный)
-20 °C
Общий вес
0,59 kg
Название продукта
Agila twin
Стандартный
EN12530 — ролики устройств
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Фитинг
Тип фитинга
Отверстие под болт
Диаметр отверстия Болт
10 mm
Кронштейн
Форма Вилы
Кронштейн сдвоенного Колесо
Материал корпуса
Стальной лист, средний
Повортный узел
Две гонки с мячом
Поворотное соединение
198 mm
Офсет (Смещение)
31,4 mm
Радиус поворота
99 mm
Колесо
Твердость Протектор (A)
80 Береговая А
Материал корпуса
Полипропилен
Материал протектора
Литая резина, без следов
Ширина Протектор
25 mm
Диаметр
75 mm
Защита от проводов
Без защиты резьбы
Подшипник
Подшипник скольжения
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
Защита пола за счет распределения нагрузки
Два колеса распределяют нагрузку и минимизируют следы на полу
Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Варианты
Поворотное Колесная опора 75 mm
Поворотное Колесная опора 75 mm
Agila twin
2970PIO075P30-10

Поворотное колесная опора Agila twin оснащена креплением типа отверстие под болт для надежной фиксации к оборудованию. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества и оборудован поворотным механизмом с двумя гонками с мячом, обеспечивающим плавное вращение на 360 градусов. Колесо имеет корпус из полипропилена с протектором из литой резины без следов, установленное на подшипнике скольжения диаметром 75 мм. Общая высота конструкции составляет 99 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 80 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - 160 кг. Изделие предназначено для использования на медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и системах доставки питания, бортовых тележках, торговой мебели и витринах.

75 mm
99 mm
80 kg
75 mm
99 mm
80 kg