Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Технические описания

Поворотное колесная опора с общий тормоз Agila представляет собой высококачественное решение для профессионального применения, оснащенное синтетическим расширителем круглой формы с возможностью указания внутреннего диаметра пробирки при заказе. Корпус изготовлен из стального листа средней толщины и оборудован поворотным механизмом на основе двух гонок с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 75 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из литой резины без следов и подшипником скольжения для надежной работы. Общая высота конструкции составляет 103 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 60 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 120 кг. Опора предназначена для использования в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и системах доставки питания, больницах, домах престарелых и пансионатах, профессиональных тележках для уборки, торговой мебели и витринах.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Номера статей
Номер статьи
2477PIO075R07-Ø24-27
EAN
4031582372090
Основные атрибуты
Тип
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз
Грузоподъемность при 3 км/ч
60 kg
Грузоподъемность статическая
120 kg
Общая высота
103 mm
Диапазон температур (максимальный)
40 °C
Диапазон температур (минимальный)
-10 °C
Название продукта
Agila
Стандартный
EN12530 — ролики устройств
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Фитинг
Подсказка
Укажите внутренний диаметр пробирки при заказе.
Тип фитинга
Синтетический расширитель, круглый
Распорный фитинг (максимум)
27 mm
Распорный фитинг (минимум)
24 mm
Кронштейн
Цвет
Пассивированный голубым
Форма Вилы
Широкая
Материал корпуса
Стальной лист, средний
Повортный узел
Две гонки с мячом
Поворотное соединение
160 mm
Офсет (Смещение)
24 mm
Радиус поворота
80 mm
Колесо
Твердость Протектор (A)
87 Береговая А
Материал корпуса
Полипропилен
Материал протектора
Литая резина, без следов
Ширина Протектор
25 mm
Диаметр
75 mm
Защита от проводов
Без защиты резьбы
Подшипник
Подшипник скольжения
Набор ручек
Подсказка
Укажите внутренний диаметр пробирки при заказе.
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
Аксессуары

Принадлежность
Расширитель
Kompl. Bef. R07/31-35 montiert

Расширитель является принадлежностью для колеса, предназначенной для увеличения диаметра крепления. Данное изделие имеет регулируемое соединение с диапазоном диаметров от 31 до 35 миллиметров, что обеспечивает совместимость с различными типами осей и креплений. Расширитель изготовлен с учетом требований надежности и долговечности, имея массу 0,14 килограмма, что позволяет минимизировать дополнительную нагрузку на конструкцию. Применение данной принадлежности рекомендуется при необходимости адаптации колеса к нестандартным размерам крепежных элементов.

Принадлежность
Расширитель
Kompl. Bef. R07/24-27 montiert

Расширитель является принадлежностью для колеса, предназначенной для увеличения диаметра крепления. Данное изделие имеет регулируемый диапазон установки с минимальным диаметром 24 мм и максимальным диаметром 27 мм, что позволяет адаптировать его к различным типам осей и креплений. Расширитель изготовлен с учетом требований надежности и долговечности, обеспечивая прочное соединение между колесом и опорной конструкцией. Общий вес изделия составляет 0,13 кг, что делает его легким и удобным в установке. Данная принадлежность рекомендуется для использования в промышленных и коммерческих приложениях, где требуется точное позиционирование и стабильность крепления колеса.

Принадлежность
Расширитель
Kompl. Bef. R07/27-30 montiert

Расширитель является принадлежностью для колеса, предназначенной для увеличения диаметра крепления. Данное изделие имеет регулируемый диапазон установки с минимальным диаметром 27 мм и максимальным диаметром 30 мм, что позволяет адаптировать его к различным типам осей и креплений. Расширитель изготовлен с учетом требований надежного соединения и обеспечивает стабильное крепление колеса к опорной конструкции. Общий вес изделия составляет 0,14 кг, что делает его легким и удобным в монтаже. Принадлежность рекомендуется использовать при необходимости адаптации стандартных колес к нестандартным размерам осей.

Принадлежность
Расширитель
Kompl. Bef. R07/21,5-24 montiert

Расширитель является принадлежностью для колеса, предназначенной для увеличения диаметра крепления. Данное изделие имеет регулируемое соединение, которое обеспечивает надежную фиксацию на втулках с диаметром от 21,5 мм до 24 мм, что позволяет адаптировать расширитель к различным типам осей и конструкциям колес. Компактный вес изделия составляет 0,12 кг, что обеспечивает минимальное увеличение нагрузки на конструкцию при установке. Расширитель изготовлен с высокой точностью и предназначен для использования в промышленных и коммерческих приложениях, где требуется надежное соединение компонентов колесной системы.

Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Варианты
Поворотное Колесная опора 75 mm
Поворотное Колесная опора 75 mm
Agila
2470PIO075R07-Ø24-27

Поворотное колесная опора Agila оснащена синтетическим расширителем круглого типа, при заказе необходимо указать внутренний диаметр пробирки. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества с поворотным механизмом на двух гонках с мячом. Колесо имеет корпус из полипропилена с протектором из литой резины без следов и подшипником скольжения, диаметр колеса составляет 75 мм. Общая высота конструкции 103 мм. Динамическая грузоподъемность 60 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка до 120 кг. Применяется для медицинских кроватей, тележек для кейтеринга и систем доставки питания, в больницах, домах престарелых и пансионатах, профессиональных тележек для уборки, торговой мебели и витрин.

75 mm
103 mm
60 kg
75 mm
103 mm
60 kg