Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Технические описания

Поворотное колесная опора с общий тормоз Agila представляет собой высококачественное решение для профессионального применения, оснащенное синтетическим расширителем круглой формы с возможностью указания внутреннего диаметра пробирки при заказе. Корпус изготовлен из стального листа средней толщины и оборудован поворотным механизмом на двух гонках с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 75 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из литой резины без следов и подшипником скольжения для надежной работы. Общая высота конструкции составляет 103 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 60 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 120 кг. Изделие предназначено для использования в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и системах доставки питания, больницах, домах престарелых и пансионатах, профессиональных тележках для уборки, торговой мебели и витринах.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Номер статьи
2477PIO075R07-Ø19-21,5
EAN
4031582372076
Core attributes
Тип
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз
Грузоподъемность при 3 км/ч
60 kg
Грузоподъемность статическая
120 kg
Общая высота
103 mm
Диапазон температур (максимальный)
40 °C
Диапазон температур (минимальный)
-10 °C
Название продукта
Agila
Стандартный
EN12530 — ролики устройств
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Fitting
Подсказка
Укажите внутренний диаметр пробирки при заказе.
Тип фитинга
Синтетический расширитель, круглый
Распорный фитинг (максимум)
21,5 mm
Распорный фитинг (минимум)
19 mm
Housing
Цвет
Пассивированный голубым
Форма Вилы
Широкая
Материал
Стальной лист, средний
Повортный узел
Две гонки с мячом
Поворотное соединение
160 mm
Офсет (Смещение)
24 mm
Радиус поворота
80 mm
Wheel
Твердость Протектор (A)
87 Береговая А
Материал корпуса
Полипропилен
Материал протектора
Литая резина, без следов
Ширина Протектор
25 mm
Диаметр
75 mm
Защита от проводов
Без защиты резьбы
Подшипник
Подшипник скольжения
Набор рукояток
Подсказка
Укажите внутренний диаметр пробирки при заказе.
special-features-image
Особые функции
Пропустить галерею продуктов

Аксессуары

Принадлежность
Расширитель
Kompl. Bef. R07/31-35 montiert

Аксессуар представляет собой специализированный компонент для колесных опор, оснащенный расширительным механизмом с посадочным диаметром от 31 до 35 мм, обеспечивающим надежное крепление к различным типам оснований. Изделие имеет компактную конструкцию массой 0,14 кг, что позволяет использовать его в широком спектре промышленных и коммерческих применений без существенного увеличения общего веса конструкции.

Принадлежность
Расширитель
Kompl. Bef. R07/24-27 montiert

Аксессуар представляет собой специализированный компонент для колесных опор, оснащенный расширительным механизмом с посадочным диаметром от 24 до 27 мм, обеспечивающим надежное крепление к различным типам оснований. Изделие имеет компактную конструкцию массой 0,13 кг, что позволяет использовать его в широком спектре промышленных и коммерческих применений без существенного увеличения общего веса конструкции.

Принадлежность
Расширитель
Kompl. Bef. R07/27-30 montiert

Аксессуар представляет собой специализированный компонент для колесных опор, оснащенный расширительным механизмом с посадочным диаметром от 27 до 30 мм, обеспечивающим надежное крепление к различным типам оснований. Изделие имеет компактную конструкцию массой 0,14 кг, что делает его идеальным решением для модернизации существующих колесных систем без значительного увеличения общего веса конструкции.

Принадлежность
Расширитель
Kompl. Bef. R07/21,5-24 montiert

Аксессуар представляет собой специализированный компонент для колесных опор, оснащенный расширительным механизмом с посадочным диаметром от 21,5 до 24 мм, обеспечивающим надежное крепление к различным типам колесных систем. Изделие имеет компактную конструкцию массой 0,12 кг, что позволяет использовать его в широком спектре промышленных и коммерческих применений без существенного увеличения общего веса мобильного оборудования.

Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Варианты
Поворотное Колесная опора 75 mm
Поворотное Колесная опора 75 mm
Agila
2470PIO075R07-Ø19-21,5

Поворотное колесная опора Agila оснащена синтетическим расширителем круглого типа, при заказе необходимо указать внутренний диаметр пробирки. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества с поворотным механизмом на двух гонках с мячом. Колесо имеет корпус из полипропилена с протектором из литой резины без следов и подшипником скольжения, диаметр колеса составляет 75 мм. Общая высота конструкции 103 мм. Динамическая грузоподъемность 60 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая грузоподъемность 120 кг. Применяется для медицинских кроватей, тележек для кейтеринга и систем доставки питания, в больницах, домах престарелых и пансионатах, профессиональных тележек для уборки, торговой мебели и витрин.

75 mm
103 mm
60 kg
75 mm
103 mm
60 kg
Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Варианты
Поворотное Колесная опора 75 mm
Поворотное Колесная опора 75 mm
Agila
2470PIO075R07-Ø19-21,5

Поворотное колесная опора Agila оснащена синтетическим расширителем круглого типа, при заказе необходимо указать внутренний диаметр пробирки. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества с поворотным механизмом на двух гонках с мячом. Колесо имеет корпус из полипропилена с протектором из литой резины без следов и подшипником скольжения, диаметр колеса составляет 75 мм. Общая высота конструкции 103 мм. Динамическая грузоподъемность 60 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая грузоподъемность 120 кг. Применяется для медицинских кроватей, тележек для кейтеринга и систем доставки питания, в больницах, домах престарелых и пансионатах, профессиональных тележек для уборки, торговой мебели и витрин.

75 mm
103 mm
60 kg
75 mm
103 mm
60 kg