Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 75 mm
Agila
EAN:
4031582341119
Номер продукта:
2477DYK075R07-Ø31-35
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Вариативные варианты крепления
Агила — это поворотная колесная опора с общим тормозом, предназначенная для применения в медицинских кроватях, тележках для кейт...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Технические описания
Агила — это поворотная колесная опора с общим тормозом, предназначенная для применения в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и системы доставки питания, больницах, домах престарелых и пансионатах, профессиональных тележках для уборки, а также торговой мебели и витринах. Крепление выполнено на синтетическом расширителе круглого сечения, внутренний диаметр пробки уточняется при заказе. Корпус опоры изготовлен из листовой стали средней толщины и включает поворотный узел типа «две гонки с мячом», обеспечивающий плавное вращение на 360 градусов. Колесо диаметром 75 мм оснащено кронусным шарикоподшипником, что снижает трение при качении и повышает надежность в эксплуатации. Протектор колеса выполнен из литой резины черного цвета с электропроводящими свойствами, что позволяет отводить статическое электричество. Общая высота опоры составляет 103 мм. Статическая грузоподъемность опоры равна 110 кг, динамическая грузоподъемность при скорости 3 км/ч составляет 55 кг.