Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Технические описания

Поворотное колесная опора с общий тормоз Zeta оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из стального листа очень тяжелого типа с поворотным механизмом на двух гонках мяча усиленного исполнения или из нержавеющей стали. Колесо диаметром 200 мм изготовлено из тяжелого полиамида с протектором, идентичным корпусу колеса, и оборудовано подшипником скольжения. Общая высота конструкции составляет 240 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 800 кг при скорости 4 км/ч и 640 кг при скорости 6 км/ч, статическая нагрузка - 1600 кг. Применяется в авиакосмической промышленности и оборудовании для аэропортов, автомобильной промышленности OEM, производственных и платформенных тележках, транспортном оборудовании.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Номер статьи
4687TOO200P63
EAN
4031582423822
Core attributes
Тип
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз
Грузоподъемность при 4 км/ч
800 kg
Грузоподъемность при 6 км/ч
640 kg
Грузоподъемность статическая
1600 kg
Общая высота
240 mm
Диапазон температур (максимальный)
80 °C
Диапазон температур (минимальный)
-40 °C
Общий вес
3,71 kg
Название продукта
Zeta
Стандартный
EN12532 - Транспортировочное оборудование
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Fitting
Тип фитинга
Прямоугольная пластина
Диаметр отверстия пластины
11 mm
Длина отверстия пластины (максимальная)
105 mm
Ширина отверстия пластины (максимальная)
80 mm
Ширина отверстия пластины (минимальная)
75 mm
Длина пластины
137 mm
Ширина пластины
105 mm
Housing
Цвет
Пассивированный голубым
Форма Вилы
Широкая, Усиленный
Материал
Стальной лист, очень тяжелый
Повортный узел
Две гонки мяча, Усиленный или Нержавеющая сталь
Поворотное соединение
322 mm
Офсет (Смещение)
55 mm
Радиус поворота
161 mm
Wheel
Твердость Протектор (D)
75 Береговая D
Материал корпуса
Полиамид, тяжелый
Материал протектора
Идентично корпусу Колесо
Ширина Протектор
50 mm
Диаметр
200 mm
Защита от проводов
Без защиты резьбы
Ось
Винт с гайкой
Подшипник
Подшипник скольжения
special-features-image
Особые функции
Пропустить галерею продуктов

Аксессуары

Принадлежность
Защита для ног
Foot Protection Ø200

Принадлежность "Аксессуар" представляет собой специализированный компонент, предназначенный для использования с колесными опорами различных типов. Данное изделие обеспечивает дополнительную функциональность и улучшает эксплуатационные характеристики колесных механизмов в промышленных и коммерческих применениях. Масса принадлежности составляет 0,75 кг, что обеспечивает оптимальное соотношение прочности и веса для эффективной работы колесной опоры.

Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Варианты
Поворотное Колесная опора 200 mm
Поворотное Колесная опора 200 mm
Zeta
4680IEP200P63

Поворотное колесная опора Zeta оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из стального листа очень тяжелого типа с поворотным механизмом на двух гонках мяча усиленного типа или из нержавеющей стали. Колесо диаметром 200 мм имеет алюминиевый корпус с эластичными шинами черного цвета вулканизированного типа и прецисионный шарикоподшипник. Общая высота конструкции составляет 240 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 450 кг при скорости 4 км/ч и 360 кг при скорости 6 км/ч, статическая нагрузка составляет 900 кг. Применяется в авиакосмической промышленности и оборудовании для аэропортов, автомобильной промышленности OEM, производственных и платформенных тележках, а также транспортном оборудовании.

200 mm
240 mm
450 kg
200 mm
240 mm
450 kg
Варианты
Фиксированное Колесная опора 200 mm
Фиксированное Колесная опора 200 mm
Zeta
4688IEP200P63

Фиксированная колесная опора Zeta оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из стального листа очень тяжелого типа, обеспечивающим максимальную прочность конструкции. Колесо диаметром 200 мм имеет алюминиевый корпус с эластичными шинами черного цвета, вулканизированными для повышенной износостойкости, и оборудовано прецизионным шариковым подшипником для плавного хода. Общая высота опоры составляет 240 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 450 кг при скорости 4 км/ч и 360 кг при скорости 6 км/ч, статическая грузоподъемность составляет 900 кг. Опора предназначена для применения в авиакосмической промышленности и аэропортовом оборудовании, автомобильной промышленности OEM, производственных и платформенных тележках, а также транспортном оборудовании.

200 mm
240 mm
450 kg
200 mm
240 mm
450 kg
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 200 mm
Zeta
4681IEP200P63

Поворотное колесная опора с тормоз направления Zeta оснащена прямоугольная пластина для крепления. Корпус изготовлен из стальной лист, очень тяжелый материала с поворотным механизмом на две гонки мяча, усиленный или нержавеющая сталь подшипниках. Колесо диаметром 200 мм имеет алюминий обод с эластичные шины, черные, вулканизированные протектором и оборудовано прецисионный шариковый подшипник. Общая высота конструкции составляет 240 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 600 кг при скорости 4 км/ч или 480 кг при скорости 6 км/ч, статическая нагрузка - 1200 кг. Опора предназначена для авиакосмическая промышленность, оборудование для аэропортов, автомобильная промышленность OEM, производственные и платформенные тележки, транспортное оборудование.

200 mm
240 mm
600 kg
200 mm
240 mm
600 kg
Варианты
Поворотное Колесная опора с пружинным Тормоз направления 200 mm
Поворотное Колесная опора с пружинным Тормоз направления 200 mm
Zeta reverse
468SIEP200P63

Поворотное колесная опора с пружинным тормоз направления Zeta reverse оснащена прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из стального листа, очень тяжелого типа, с поворотным механизмом на двух гонках мяча усиленного или нержавеющей стали. Колесо диаметром 200 мм имеет алюминиевый корпус с эластичными шинами черного цвета, вулканизированными, и оборудовано прецизионным шариковым подшипником. Общая высота конструкции составляет 240 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 450 кг при скорости 4 км/ч и 360 кг при 6 км/ч, статическая нагрузка - 900 кг. Применяется в авиакосмической промышленности и оборудовании для аэропортов, автомобильной промышленности OEM, производственных и платформенных тележках, транспортном оборудовании.

200 mm
240 mm
450 kg
200 mm
240 mm
450 kg
Варианты
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз и подпружиненным Тормоз направления 200 mm
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз и подпружиненным Тормоз направления 200 mm
Zeta reverse
468BIEP200P63

Поворотное колесная опора с общий тормоз и подпружиненным тормоз направления Zeta reverse оснащена прямоугольная пластина для крепления. Корпус изготовлен из стальной лист, очень тяжелый материала с поворотным механизмом на две гонки мяча, усиленный или нержавеющая сталь подшипниках. Колесо диаметром 200 мм имеет алюминий обод с эластичные шины, черные, вулканизированные протектором и оборудовано прецисионный шариковый подшипник. Общая высота конструкции составляет 240 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 450 кг при скорости 4 км/ч или 360 кг при 6 км/ч, статическая нагрузка - до 900 кг. Применяется в авиакосмическая промышленность, оборудование для аэропортов, автомобильная промышленность OEM, производственные и платформенные тележки, транспортное оборудование.

200 mm
240 mm
450 kg
200 mm
240 mm
450 kg
Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Варианты
Поворотное Колесная опора 200 mm
Поворотное Колесная опора 200 mm
Zeta
4680IEP200P63

Поворотное колесная опора Zeta оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из стального листа очень тяжелого типа с поворотным механизмом на двух гонках мяча усиленного типа или из нержавеющей стали. Колесо диаметром 200 мм имеет алюминиевый корпус с эластичными шинами черного цвета вулканизированного типа и прецисионный шарикоподшипник. Общая высота конструкции составляет 240 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 450 кг при скорости 4 км/ч и 360 кг при скорости 6 км/ч, статическая нагрузка составляет 900 кг. Применяется в авиакосмической промышленности и оборудовании для аэропортов, автомобильной промышленности OEM, производственных и платформенных тележках, а также транспортном оборудовании.

200 mm
240 mm
450 kg
200 mm
240 mm
450 kg
Варианты
Фиксированное Колесная опора 200 mm
Фиксированное Колесная опора 200 mm
Zeta
4688IEP200P63

Фиксированная колесная опора Zeta оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из стального листа очень тяжелого типа, обеспечивающим максимальную прочность конструкции. Колесо диаметром 200 мм имеет алюминиевый корпус с эластичными шинами черного цвета, вулканизированными для повышенной износостойкости, и оборудовано прецизионным шариковым подшипником для плавного хода. Общая высота опоры составляет 240 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 450 кг при скорости 4 км/ч и 360 кг при скорости 6 км/ч, статическая грузоподъемность составляет 900 кг. Опора предназначена для применения в авиакосмической промышленности и аэропортовом оборудовании, автомобильной промышленности OEM, производственных и платформенных тележках, а также транспортном оборудовании.

200 mm
240 mm
450 kg
200 mm
240 mm
450 kg
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 200 mm
Zeta
4681IEP200P63

Поворотное колесная опора с тормоз направления Zeta оснащена прямоугольная пластина для крепления. Корпус изготовлен из стальной лист, очень тяжелый материала с поворотным механизмом на две гонки мяча, усиленный или нержавеющая сталь подшипниках. Колесо диаметром 200 мм имеет алюминий обод с эластичные шины, черные, вулканизированные протектором и оборудовано прецисионный шариковый подшипник. Общая высота конструкции составляет 240 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 600 кг при скорости 4 км/ч или 480 кг при скорости 6 км/ч, статическая нагрузка - 1200 кг. Опора предназначена для авиакосмическая промышленность, оборудование для аэропортов, автомобильная промышленность OEM, производственные и платформенные тележки, транспортное оборудование.

200 mm
240 mm
600 kg
200 mm
240 mm
600 kg
Варианты
Поворотное Колесная опора с пружинным Тормоз направления 200 mm
Поворотное Колесная опора с пружинным Тормоз направления 200 mm
Zeta reverse
468SIEP200P63

Поворотное колесная опора с пружинным тормоз направления Zeta reverse оснащена прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из стального листа, очень тяжелого типа, с поворотным механизмом на двух гонках мяча усиленного или нержавеющей стали. Колесо диаметром 200 мм имеет алюминиевый корпус с эластичными шинами черного цвета, вулканизированными, и оборудовано прецизионным шариковым подшипником. Общая высота конструкции составляет 240 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 450 кг при скорости 4 км/ч и 360 кг при 6 км/ч, статическая нагрузка - 900 кг. Применяется в авиакосмической промышленности и оборудовании для аэропортов, автомобильной промышленности OEM, производственных и платформенных тележках, транспортном оборудовании.

200 mm
240 mm
450 kg
200 mm
240 mm
450 kg
Варианты
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз и подпружиненным Тормоз направления 200 mm
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз и подпружиненным Тормоз направления 200 mm
Zeta reverse
468BIEP200P63

Поворотное колесная опора с общий тормоз и подпружиненным тормоз направления Zeta reverse оснащена прямоугольная пластина для крепления. Корпус изготовлен из стальной лист, очень тяжелый материала с поворотным механизмом на две гонки мяча, усиленный или нержавеющая сталь подшипниках. Колесо диаметром 200 мм имеет алюминий обод с эластичные шины, черные, вулканизированные протектором и оборудовано прецисионный шариковый подшипник. Общая высота конструкции составляет 240 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 450 кг при скорости 4 км/ч или 360 кг при 6 км/ч, статическая нагрузка - до 900 кг. Применяется в авиакосмическая промышленность, оборудование для аэропортов, автомобильная промышленность OEM, производственные и платформенные тележки, транспортное оборудование.

200 mm
240 mm
450 kg
200 mm
240 mm
450 kg