Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Технические описания

Поворотная колесная опора с общим тормозом Alpha представляет собой высококачественное решение для промышленного применения с креплением через отверстие под болт. Корпус изготовлен из тяжелого стального листа и оснащен поворотным механизмом на двух гонках с мячом, обеспечивающим надежную работу в условиях интенсивной эксплуатации. Колесо диаметром 160 мм имеет корпус из полипропилена и протектор из литой резины черного цвета, установленное на подшипнике скольжения для плавного хода. Общая высота конструкции составляет 195 мм. Опора выдерживает динамическую нагрузку до 135 кг при скорости движения 4 км/ч и статическую нагрузку до 270 кг, что делает ее идеальным выбором для автомобильной промышленности, кейтеринговых тележек, контейнерного строительства, электронных систем, пожаротехнического оборудования, машиностроения и других промышленных применений.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Artikelnummer
3477PVO160P30-13
EAN
4031582305630
Core attributes
Gehäusetyp
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз
Tragfähigkeit bei 4 km/h
135 kg
Statische Tragfähigkeit
270 kg
Bauhöhe
195 mm
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
2,26 kg
Produktname
Alpha
Norm
EN12532 - Транспортировочное оборудование
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
Отверстие под болт
Rückenloch Durchmesser
13 mm
Housing
Farbe
Пассивированный голубым
Gabelform
Широкая
Material
Стальной лист, тяжелый
Schwenklager
Две гонки с мячом
Störkreis
334 mm
Ausladung
60 mm
Schwenkradius
167 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
85 Береговая А
Material des Radkörpers
Полипропилен
Material der Lauffläche
Литая резина, черная
Breite der Lauffläche
40 mm
Durchmesser
160 mm
Fadenschutz
Без защиты резьбы
Achse
Винт с гайкой
Lager
Подшипник скольжения
special-features-image
Особые функции
Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Варианты
Поворотное Колесная опора 160 mm
Поворотное Колесная опора 160 mm
Alpha
3470PVO160P30-13

Поворотная колесная опора Alpha оснащена креплением типа отверстие под болт для надежной фиксации к оборудованию. Корпус изготовлен из тяжелого стального листа и оборудован поворотным механизмом с двумя гонками с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 160 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из литой черной резины и подшипником скольжения для долговечной работы. Общая высота конструкции составляет 195 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 135 кг при скорости движения до 4 км/ч, статическая нагрузка - до 270 кг. Опора предназначена для применения в автомобильной промышленности, кейтеринговых тележках, контейнерном строительстве, электронных системах, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, логистических системах, производственных тележках, роликовых клетках, инструментальных шкафах, транспортном оборудовании, системах утилизации отходов и верстаках.

160 mm
195 mm
135 kg
160 mm
195 mm
135 kg