Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 150 mm
Agila
Номер заказа:
990030249
EAN:
4031582302332
Номер продукта:
2477UAP150R05-28 M8/19
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Вариативные варианты крепления
Агила представляет собой поворотное колесная опора с общим тормозом, предназначенную для установки на медицинские кровати, тележ...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Технические описания
Агила представляет собой поворотное колесная опора с общим тормозом, предназначенную для установки на медицинские кровати, тележки для кейтеринга и системы доставки питания, больницы, дома престарелых и пансионаты, профессиональные тележки для уборки, а также торговую мебель и витрины. Крепежная часть выполнена в виде цельного стержня круглого сечения, который обеспечивает надежное соединение с конструкцией изделия и передает нагрузку на узел качения. Корпус поворотного узла образован двумя гонками с шаром и изготовлен из стального листа среднего качества, что обеспечивает необходимую прочность и устойчивость к деформациям при эксплуатации. Колесо диаметром 150 мм оснащено протектором из полиуретана, инжекционного типа, и полиамидным корпусом, а в качестве подшипника используется прецизионный шариковый подшипник, обеспечивающий плавность вращения и легкость поворота. Общая высота изделия составляет 188 мм. Статическая грузоподъемность опоры равна 200 кг, а динамическая грузоподъемность составляет 100 кг при скорости движения 3 км/ч.