Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 150 mm
Agila
Номер заказа:
990006886
EAN:
4031582050691
Номер продукта:
2477PJP150P50
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Вариативные варианты крепления
Агила представляет собой поворотное колесная опора с общим тормозом, предназначенную для медицинских кроватей, тележек для кейте...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Технические описания
Агила представляет собой поворотное колесная опора с общим тормозом, предназначенную для медицинских кроватей, тележек для кейтеринга и систем доставки питания, больниц, домов престарелых и пансионатов, профессиональных тележек для уборки, а также торговой мебели и витрин. Крепление выполнено в виде прямоугольной пластины, которая обеспечивает надежную установку опоры на несущую раму изделия. Корпус поворотного узла образован двумя гонками с шаровым механизмом, изготовленными из стального листа среднего сечения, что обеспечивает необходимую жесткость и устойчивость конструкции. Колесо диаметром 150 мм оснащено терморезиновым протектором, который обеспечивает плавное движение, снижает уровень шума и защищает напольное покрытие, а также полиpropиленовым корпусом, выполненным из полипропилена. Внутри колеса установлен прецизионный шариковый подшипник, обеспечивающий низкое сопротивление вращению и долговечность при эксплуатации. Общая высота опоры составляет 185 мм, что позволяет использовать ее в конструкциях с ограниченным клиренсом. Статическая грузоподъемность опоры равна 200 кг, а динамическая грузоподъемность при скорости движения 3 км/ч составляет 100 кг.