Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 150 mm
Agila
Номер заказа:
990030775
EAN:
4031582301946
Номер продукта:
2477DIK150R05-28 M8/19
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Вариативные варианты крепления
Поворотная колесная опора Agila с общим тормозом относится к классу поворотных колесных опор с общим тормозом и предназначена дл...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Технические описания
Поворотная колесная опора Agila с общим тормозом относится к классу поворотных колесных опор с общим тормозом и предназначена для применения в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и систем доставки питания, больницах, домах престарелых и пансионатах, профессиональных тележках для уборки, а также в торговой мебели и витринах. Крепежный элемент выполнен в виде цельного стержня круглого сечения, обеспечивающего надежное соединение с несущей конструкцией изделия. Корпус опоры образован двумя гонками с шаром, которые формируют поворотный узел и обеспечивают плавное вращение колеса вокруг вертикальной оси; корпус изготовлен из листовой стали средней толщины, что обеспечивает необходимую прочность и устойчивость к деформациям при эксплуатации. Колесо диаметром 150 мм оснащено кронштейном шарикоподшипником, который снижает трение и обеспечивает легкость хода, а протектор выполнен из литой резины без следов, не оставляющей отметин на напольных покрытиях. Обод колеса изготовлен из листовой стали. Общая высота опоры составляет 188 мм. Статическая нагрузочная способность изделия равна 200 кг, а динамическая нагрузка при скорости движения 3 км/ч составляет 100 кг.