Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Технические описания

Поворотная колесная опора Alpha с общим тормозом оснащена прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из тяжелого стального листа и оборудован поворотным механизмом на двух гонках с мячом для обеспечения плавного вращения. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полиамида и эластичные черные вулканизированные шины, установленные на роликовом игольчатом подшипнике для надежной работы. Общая высота конструкции составляет 161 мм. Опора обеспечивает динамическую грузоподъемность 250 кг при скорости движения до 4 км/ч и статическую нагрузку до 500 кг, что делает ее идеальным решением для промышленного применения в условиях средних и тяжелых нагрузок.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Номер статьи
3477UER125P63 CL60 OH161
EAN
4031582305821
Номер материала S4
990030348
Core attributes
Тип
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз
Общая ширина
98 mm
Грузоподъемность при 4 км/ч
250 kg
Грузоподъемность статическая
500 kg
Общая высота
161 mm
Диапазон температур (максимальный)
80 °C
Диапазон температур (минимальный)
-20 °C
Общий вес
2,02 kg
Название продукта
Alpha
Стандартный
EN12532 - Транспортировочное оборудование
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Fitting
Тип фитинга
Прямоугольная пластина
Диаметр отверстия пластины
11 mm
Длина отверстия пластины (максимальная)
80 mm
Длина отверстия пластины (минимальная)
75 mm
Ширина отверстия пластины (максимальная)
105 mm
Ширина отверстия пластины (минимальная)
75 mm
Длина пластины
137 mm
Ширина пластины
105 mm
Housing
Цвет
Пассивированный голубым
Форма Вилы
Широкая
Материал
Стальной лист, тяжелый
Повортный узел
Две гонки с мячом
Диаметр купола
98 mm
Поворотное соединение
334 mm
Офсет (Смещение)
60 mm
Радиус поворота
167 mm
Wheel
Твердость Протектор (A)
63 Береговая А
Материал корпуса
Полиамид
Материал протектора
Эластичные шины, черные, вулканизированные
Ширина Протектор
40 mm
Диаметр
125 mm
Ширина тела
40 mm
Защита от проводов
Без защиты резьбы
Ось
Винт с гайкой
Подшипник
Роликовый (Игольчатый) подшипник
Цвет Колесо
Серебристо-серый (RAL7001)
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
Закрепленная опора
Полная блокировка для одновременной фиксации колеса и поворотного корпуса
Вариативные варианты крепления
Различные размеры крепления для широкого спектра применений
Ресурсосберегающая замена деталей
Резьбовые оси обеспечивают легкую замену колес
Непрерывное использование
Поворотный подшипник с пылезащитным кольцом для непрерывного движения
Тихое качение
Мягкие версии колес для тихой рабочей среды
Легкое управление
Поворотная головка с двойными шариковыми подшипниками
Низковибрационный транспорт
Очень мягкие колеса с хорошими амортизирующими свойствами
Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Фиксированное Колесная опора 125 mm
Alpha
3478UER125P63

Фиксированное колесная опора Alpha оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из стального листа тяжелого типа. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полиамида и эластичные шины черные вулканизированные, установленные на роликовый игольчатый подшипник для обеспечения плавного хода. Общая высота конструкции составляет 161 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 250 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка может составлять до 500 кг, что делает данную опору надежным решением для промышленного транспортного оборудования и мобильных конструкций.

125 mm
161 mm
250 kg
125 mm
161 mm
250 kg
Варианты
Поворотное Колесная опора 125 mm
Поворотное Колесная опора 125 mm
Alpha
3470UER125P63 CL60 OH161

Поворотная колесная опора Alpha представляет собой высокопроизводительное решение с прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из тяжелого стального листа и оснащен поворотным механизмом с двумя гонками с мячом, обеспечивающим плавное вращение на 360°. Колесо диаметром 125 мм имеет полиамидный корпус с эластичными черными вулканизированными шинами и роликовым (игольчатым) подшипником для надежной работы. Общая высота конструкции составляет 161 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 250 кг при скорости движения до 4 км/ч, статическая нагрузка - 500 кг. Опора предназначена для применения в автомобильной промышленности, системах кейтеринга, контейнеростроении, электронных системах, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, логистических системах, производственных тележках, роликовых клетках, инструментальных шкафах, транспортном оборудовании, системах утилизации отходов и верстаках.

125 mm
161 mm
250 kg
125 mm
161 mm
250 kg
Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Фиксированное Колесная опора 125 mm
Alpha
3478UER125P63

Фиксированное колесная опора Alpha оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из стального листа тяжелого типа. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полиамида и эластичные шины черные вулканизированные, установленные на роликовый игольчатый подшипник для обеспечения плавного хода. Общая высота конструкции составляет 161 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 250 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка может составлять до 500 кг, что делает данную опору надежным решением для промышленного транспортного оборудования и мобильных конструкций.

125 mm
161 mm
250 kg
125 mm
161 mm
250 kg
Варианты
Поворотное Колесная опора 125 mm
Поворотное Колесная опора 125 mm
Alpha
3470UER125P63 CL60 OH161

Поворотная колесная опора Alpha представляет собой высокопроизводительное решение с прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из тяжелого стального листа и оснащен поворотным механизмом с двумя гонками с мячом, обеспечивающим плавное вращение на 360°. Колесо диаметром 125 мм имеет полиамидный корпус с эластичными черными вулканизированными шинами и роликовым (игольчатым) подшипником для надежной работы. Общая высота конструкции составляет 161 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 250 кг при скорости движения до 4 км/ч, статическая нагрузка - 500 кг. Опора предназначена для применения в автомобильной промышленности, системах кейтеринга, контейнеростроении, электронных системах, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, логистических системах, производственных тележках, роликовых клетках, инструментальных шкафах, транспортном оборудовании, системах утилизации отходов и верстаках.

125 mm
161 mm
250 kg
125 mm
161 mm
250 kg