Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Технические описания

Поворотная колесная опора с общим тормозом Alpha представляет собой техническое решение с отверстием под болт для крепления. Корпус изготовлен из стального листа тяжелого типа и оснащен поворотным механизмом на двух гонках с мячом для обеспечения плавного вращения. Колесо выполнено с корпусом из полипропилена, протектор изготовлен из материала идентичного корпусу колеса, установлен роликовый игольчатый подшипник. Диаметр колеса составляет 125 мм, общая высота конструкции 155 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 150 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка до 300 кг. Опора применяется в автомобильной промышленности, системах кейтеринга, контейнерном строительстве, электронных системах, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, логистических системах, производственных тележках, роликовых клетках, инструментальных шкафах, транспортном оборудовании и оборудовании для утилизации отходов.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Номер статьи
3477POR125P30-13
EAN
4031582305555
Номер материала S4
990061106
Core attributes
Тип
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз
Общая ширина
75 mm
Грузоподъемность при 4 км/ч
150 kg
Грузоподъемность статическая
300 kg
Общая высота
155 mm
Диапазон температур (максимальный)
60 °C
Диапазон температур (минимальный)
-20 °C
Общий вес
0,93 kg
Название продукта
Alpha
Стандартный
EN12532 - Транспортировочное оборудование
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Fitting
Тип фитинга
Отверстие под болт
Диаметр отверстия Болт
13 mm
Housing
Цвет
Пассивированный голубым
Форма Вилы
Широкая
Материал
Стальной лист, тяжелый
Повортный узел
Две гонки с мячом
Диаметр купола
75 mm
Поворотное соединение
246 mm
Офсет (Смещение)
40 mm
Радиус поворота
123 mm
Wheel
Твердость Протектор (D)
65 Береговая дорога D
Материал корпуса
Полипропилен
Материал протектора
Идентично корпусу Колесо
Ширина Протектор
40 mm
Диаметр
125 mm
Ширина тела
40 mm
Защита от проводов
Без защиты резьбы
Ось
Винт с гайкой
Подшипник
Роликовый (Игольчатый) подшипник
Цвет Колесо
Черный графит (RAL9011)
special-features-image
Особые функции
Пропустить галерею продуктов

Аксессуары

Колесо 125 mm
Basetech
POR125x40-Ø12 HL44,4

Колесо Basetech изготовлено из полипропилена с протектором из идентичного корпусу материала и оснащено роликовым игольчатым подшипником. Диаметр колеса составляет 125 мм, ширина протектора 40 мм, длина ступицы 44,4 мм, диаметр отверстия под ось 12 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 200 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка до 400 кг. Колесо предназначено для использования в роликовых клетках, торговой мебели и витринах.

125 mm
200 kg
125 mm
200 kg
Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Варианты
Поворотное Колесная опора 125 mm
Поворотное Колесная опора 125 mm
Alpha
3470POR125P30-13

Поворотная колесная опора Alpha представляет собой высококачественное решение с отверстием под болт для надежного крепления. Корпус изготовлен из тяжелого стального листа и оснащен поворотным механизмом с двумя гонками с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо выполнено из полипропилена с протектором, идентичным корпусу колеса, и установлено на роликовом игольчатом подшипнике для долговечной работы. Диаметр колеса составляет 125 мм, общая высота конструкции - 155 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 150 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка - до 300 кг. Опора предназначена для широкого спектра применений: от автомобильной промышленности и кейтеринговых тележек до производственного оборудования, транспортных систем и специализированных установок в различных отраслях промышленности.

125 mm
155 mm
150 kg
125 mm
155 mm
150 kg
Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Варианты
Поворотное Колесная опора 125 mm
Поворотное Колесная опора 125 mm
Alpha
3470POR125P30-13

Поворотная колесная опора Alpha представляет собой высококачественное решение с отверстием под болт для надежного крепления. Корпус изготовлен из тяжелого стального листа и оснащен поворотным механизмом с двумя гонками с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо выполнено из полипропилена с протектором, идентичным корпусу колеса, и установлено на роликовом игольчатом подшипнике для долговечной работы. Диаметр колеса составляет 125 мм, общая высота конструкции - 155 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 150 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка - до 300 кг. Опора предназначена для широкого спектра применений: от автомобильной промышленности и кейтеринговых тележек до производственного оборудования, транспортных систем и специализированных установок в различных отраслях промышленности.

125 mm
155 mm
150 kg
125 mm
155 mm
150 kg