Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Технические описания

Поворотное колесная опора с общий тормоз Alpha smart оснащена прямоугольная пластина для крепления. Корпус изготовлен из стальной лист, тяжелый и оборудован поворотным механизмом две гонки с мячом для обеспечения плавного вращения. Колесо имеет диаметр 125 мм, корпус выполнен из полипропилен, а беговая дорожка изготовлена из термопластичная резина для оптимального сцепления и износостойкости. Колесо установлено на роликовый (игольчатый) подшипник, обеспечивающий надежную работу под нагрузкой. Общая высота конструкции составляет 155 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка может составлять до 200 кг, что делает данную опору подходящей для различных промышленных применений.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Номер статьи
3377PJR125P62
EAN
4031582360615
Core attributes
Тип
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз
Грузоподъемность при 4 км/ч
100 kg
Грузоподъемность статическая
200 kg
Общая высота
155 mm
Диапазон температур (максимальный)
60 °C
Диапазон температур (минимальный)
-20 °C
Общий вес
1,03 kg
Название продукта
Alpha smart
Стандартный
EN12532 - Транспортировочное оборудование
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Fitting
Тип фитинга
Прямоугольная пластина
Диаметр отверстия пластины
9 mm
Длина отверстия пластины (максимальная)
80 mm
Длина отверстия пластины (минимальная)
77 mm
Ширина отверстия пластины (максимальная)
60 mm
Длина пластины
105 mm
Ширина пластины
85 mm
Housing
Цвет
Пассивированный голубым
Форма Вилы
Узкий
Материал
Стальной лист, тяжелый
Повортный узел
Две гонки с мячом
Поворотное соединение
233 mm
Офсет (Смещение)
40 mm
Радиус поворота
116,5 mm
Wheel
Твердость Протектор (A)
87 Береговая А
Материал корпуса
Полипропилен
Материал протектора
Термопластичная резина
Ширина Протектор
32 mm
Диаметр
125 mm
Защита от проводов
Без защиты резьбы
Ось
Винт с гайкой
Подшипник
Роликовый (Игольчатый) подшипник
special-features-image
Особые функции
Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Варианты
Поворотное Колесная опора 125 mm
Поворотное Колесная опора 125 mm
Alpha smart
3370PJR125P62

Поворотное Колесная опора Alpha smart оснащена прямоугольной пластиной для крепления и обеспечивает надежную мобильность оборудования. Корпус изготовлен из стального листа тяжелого типа с поворотным механизмом на двух гонках с мячом, что гарантирует плавное вращение и долговечность конструкции. Колесо имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичной резины и роликовым игольчатым подшипником, диаметр колеса составляет 125 мм. Общая высота опоры равна 155 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения до 4 км/ч, статическая нагрузка может составлять до 200 кг, что делает данную опору подходящей для широкого спектра промышленных применений.

125 mm
155 mm
100 kg
125 mm
155 mm
100 kg
Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Варианты
Поворотное Колесная опора 125 mm
Поворотное Колесная опора 125 mm
Alpha smart
3370PJR125P62

Поворотное Колесная опора Alpha smart оснащена прямоугольной пластиной для крепления и обеспечивает надежную мобильность оборудования. Корпус изготовлен из стального листа тяжелого типа с поворотным механизмом на двух гонках с мячом, что гарантирует плавное вращение и долговечность конструкции. Колесо имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичной резины и роликовым игольчатым подшипником, диаметр колеса составляет 125 мм. Общая высота опоры равна 155 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения до 4 км/ч, статическая нагрузка может составлять до 200 кг, что делает данную опору подходящей для широкого спектра промышленных применений.

125 mm
155 mm
100 kg
125 mm
155 mm
100 kg