Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Технические описания

Поворотное колесная опора с общий тормоз Alpha stainless оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из тяжелой нержавеющей стали с поворотным механизмом на двух гонках с мячом. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из полиамида и эластичные шины без следов вулканизированные, установленные на роликовый игольчатый подшипник из нержавеющей стали. Общая высота конструкции составляет 128 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 160 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка - 320 кг. Изделие применяется в тележках для кейтеринга и системах доставки питания, строительстве контейнеров, электронных системах и технологиях чистых помещений, пожаротехническом оборудовании, машиностроении и транспортном оборудовании.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Номер статьи
8477UFD100P62
EAN
4031582346961
Номер материала S4
990034798
Core attributes
Тип
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз
Общая ширина
75 mm
Грузоподъемность при 4 км/ч
160 kg
Грузоподъемность статическая
320 kg
Общая высота
128 mm
Диапазон температур (максимальный)
80 °C
Диапазон температур (минимальный)
-20 °C
Общий вес
0,98 kg
Название продукта
Alpha stainless
Стандартный
EN12532 - Транспортировочное оборудование
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Fitting
Тип фитинга
Прямоугольная пластина
Диаметр отверстия пластины
9 mm
Длина отверстия пластины (максимальная)
60 mm
Длина отверстия пластины (минимальная)
77 mm
Ширина отверстия пластины (максимальная)
80 mm
Ширина отверстия пластины (минимальная)
77 mm
Длина пластины
105 mm
Ширина пластины
85 mm
Housing
Цвет
Нержавеющая сталь
Форма Вилы
Широкая
Материал
Нержавеющая сталь, тяжелая
Повортный узел
Две гонки с мячом
Диаметр купола
75 mm
Поворотное соединение
246 mm
Офсет (Смещение)
41 mm
Радиус поворота
123 mm
Wheel
Твердость Протектор (A)
63 Береговая А
Материал корпуса
Полиамид
Материал протектора
Эластичные шины, без следов, вулканизированные
Ширина Протектор
34 mm
Диаметр
100 mm
Ширина тела
34 mm
Ось
Винт с гайкой
Подшипник
Роликовый (Игольчатый) подшипник Нержавеющая сталь
Цвет Колесо
Серебристо-серый (RAL7001)
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
Закрепленная опора
Полная блокировка для одновременной фиксации колеса и поворотного корпуса
Вариативные варианты крепления
Различные размеры крепления для широкого спектра применений
Ресурсосберегающая замена деталей
Резьбовые оси обеспечивают легкую замену колес
Непрерывное использование
Поворотный подшипник с пылезащитным кольцом для непрерывного движения
Бесследное движение
Колеса с пониженным износом и минимальными требованиями к очистке
Тихое качение
Мягкие версии колес для тихой рабочей среды
Легкое управление
Поворотная головка с двойными шариковыми подшипниками
Низковибрационный транспорт
Очень мягкие колеса с хорошими амортизирующими свойствами
Постоянная возможность мойки
Все металлические компоненты из нержавеющей стали
Материалы с низкими требованиями к уходу
Все металлические компоненты изготовлены из алюминия или нержавеющей стали
Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Варианты
Поворотное Колесная опора 100 mm
Поворотное Колесная опора 100 mm
Alpha stainless
8470UFD100P62

Поворотное колесная опора Alpha stainless оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из тяжелой нержавеющей стали с поворотным механизмом на двух гонках с мячом. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из полиамида и эластичные шины без следов, вулканизированные, установленные на роликовом (игольчатом) подшипнике из нержавеющей стали. Общая высота конструкции составляет 128 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 160 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка - 320 кг. Опора предназначена для использования в тележках для кейтеринга и системах доставки питания, строительстве контейнеров, электронных системах и технологиях чистых помещений, пожаротехническом оборудовании, машиностроении и транспортном оборудовании.

100 mm
128 mm
160 kg
100 mm
128 mm
160 kg
Варианты
Фиксированное Колесная опора 100 mm
Фиксированное Колесная опора 100 mm
Alpha stainless
8478UFD100P62

Фиксированное колесная опора Alpha stainless оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из тяжелой нержавеющей стали, обеспечивающим высокую коррозионную стойкость. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из полиамида с эластичными шинами без следов, вулканизированными для оптимального сцепления, и роликовый (игольчатый) подшипник из нержавеющей стали для плавного хода. Общая высота конструкции составляет 128 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 160 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка — 320 кг. Опора предназначена для тележек кейтеринга и систем доставки питания, строительства контейнеров, электронных систем и технологий чистых помещений, пожаротехнического оборудования, машиностроения и транспортного оборудования.

100 mm
128 mm
160 kg
100 mm
128 mm
160 kg
Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Варианты
Поворотное Колесная опора 100 mm
Поворотное Колесная опора 100 mm
Alpha stainless
8470UFD100P62

Поворотное колесная опора Alpha stainless оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из тяжелой нержавеющей стали с поворотным механизмом на двух гонках с мячом. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из полиамида и эластичные шины без следов, вулканизированные, установленные на роликовом (игольчатом) подшипнике из нержавеющей стали. Общая высота конструкции составляет 128 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 160 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка - 320 кг. Опора предназначена для использования в тележках для кейтеринга и системах доставки питания, строительстве контейнеров, электронных системах и технологиях чистых помещений, пожаротехническом оборудовании, машиностроении и транспортном оборудовании.

100 mm
128 mm
160 kg
100 mm
128 mm
160 kg
Варианты
Фиксированное Колесная опора 100 mm
Фиксированное Колесная опора 100 mm
Alpha stainless
8478UFD100P62

Фиксированное колесная опора Alpha stainless оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из тяжелой нержавеющей стали, обеспечивающим высокую коррозионную стойкость. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из полиамида с эластичными шинами без следов, вулканизированными для оптимального сцепления, и роликовый (игольчатый) подшипник из нержавеющей стали для плавного хода. Общая высота конструкции составляет 128 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 160 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка — 320 кг. Опора предназначена для тележек кейтеринга и систем доставки питания, строительства контейнеров, электронных систем и технологий чистых помещений, пожаротехнического оборудования, машиностроения и транспортного оборудования.

100 mm
128 mm
160 kg
100 mm
128 mm
160 kg