Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 100 mm
Galea stainless
EAN:
4031582383782
Номер продукта:
5087PJM100P30-12
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Соответствие цвета
Поворотное колесная опора с общий тормоз Galea stainless представляет собой техническое решение с отверстие под болт для креплен...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Технические описания
Поворотное колесная опора с общий тормоз Galea stainless представляет собой техническое решение с отверстие под болт для крепления. Корпус изготовлен из полиамида и оснащен поворотным механизмом на основе две гонки мяча, усиленный или нержавеющая сталь. Колесо имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичная резина и подшипник скольжения нержавеющая сталь диаметром 100 мм. Общая высота конструкции составляет 139 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 200 кг. Изделие предназначено для использования в тележки для кейтеринга и системы доставки питания, а также душевые стулья.
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
Закрепленная опора
Полная блокировка для одновременной фиксации колеса и поворотного корпуса
Соответствие цвета
Цвета можно адаптировать под дизайн продукта
Удобная цветовая схема
Зеленая педаль для блокировки направления и красная педаль для полной блокировки
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
Постоянная возможность мойки
Все металлические компоненты из нержавеющей стали
Материалы с низкими требованиями к уходу
Все металлические компоненты изготовлены из алюминия или нержавеющей стали
Химически стойкие компоненты
Нечувствительно ко многим чистящим средствам и химическим веществам
Соответствие стандартам
Применимо в пищевой промышленности (одобрение Lerpac)