Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Технические описания

Поворотная колесная опора Alpha с общим тормозом оснащена отверстием под болт для крепления. Корпус изготовлен из стального листа тяжелого типа и оборудован поворотным механизмом с двумя гонками с мячом для обеспечения плавного вращения. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из полипропилена и протектор из литой резины без следов, установленный на роликовом игольчатом подшипнике. Общая высота конструкции составляет 128 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 75 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка - до 150 кг. Изделие предназначено для применения в автомобильной промышленности, системах кейтеринга, контейнерном строительстве, электронных системах, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, логистических системах, производственных тележках, роликовых клетках, инструментальных шкафах, транспортном оборудовании, системах утилизации отходов и верстаках.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Номера статей
Номер статьи
3477PIR100P30-13
EAN
4031582305333
Основные атрибуты
Тип
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз
Грузоподъемность при 4 км/ч
75 kg
Грузоподъемность статическая
150 kg
Общая высота
128 mm
Диапазон температур (максимальный)
60 °C
Диапазон температур (минимальный)
-20 °C
Общий вес
1,11 kg
Название продукта
Alpha
Стандартный
EN12532 - Транспортировочное оборудование
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Фитинг
Тип фитинга
Отверстие под болт
Диаметр отверстия Болт
13 mm
Кронштейн
Цвет
Пассивированный голубым
Форма Вилы
Широкая
Материал корпуса
Стальной лист, тяжелый
Повортный узел
Две гонки с мячом
Поворотное соединение
242 mm
Офсет (Смещение)
41 mm
Радиус поворота
121 mm
Колесо
Твердость Протектор (A)
80 Береговая А
Материал корпуса
Полипропилен
Материал протектора
Литая резина, без следов
Ширина Протектор
35 mm
Диаметр
100 mm
Защита от проводов
Без защиты резьбы
Ось
Винт с гайкой
Подшипник
Роликовый (Игольчатый) подшипник
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
Прочный корпус
Изготовлено из штампованной оцинкованной стали
Предотвращает непреднамеренное движение
Фиксатор колеса для ручного управления
Закрепленная опора
Полная блокировка для одновременной фиксации колеса и поворотного корпуса
Вариативные варианты крепления
Различные размеры крепления для широкого спектра применений
Ресурсосберегающая замена деталей
Резьбовые оси обеспечивают легкую замену колес
Непрерывное использование
Поворотный подшипник с пылезащитным кольцом для непрерывного движения
Бесследное движение
Колеса с пониженным износом и минимальными требованиями к очистке
Легкое управление
Поворотная головка с двойными шариковыми подшипниками
Пропустить галерею продуктов

Аксессуары

Колесо 100 mm
Puretech
PVR 100x35-Ø12

Колесо Puretech представляет собой специализированный компонент для кастеров, предназначенный для использования в строительных лесах, тележках для покупок, торговой мебели и витринах, шкафах для инструментов, оборудовании для утилизации отходов, верстаках и транспортном оборудовании. Колесо имеет диаметр 100 мм с шириной беговой дорожки 35 мм, изготовленной из литой резины черного цвета. Корпус выполнен из полипропилена, что обеспечивает надежность и долговечность конструкции. Ступица колеса имеет длину 44,4 мм с отверстием под ось диаметром 12 мм. Колесо оснащено роликовым игольчатым подшипником, обеспечивающим плавное вращение и минимальное трение. Статическая грузоподъемность составляет 150 кг, а динамическая грузоподъемность достигает 75 кг при скорости движения 4 км/ч, что делает данное колесо универсальным решением для различных промышленных и коммерческих применений.

100 mm
75 kg
100 mm
75 kg
Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Поворотное Колесная опора 100 mm
Alpha
3470PIR100P30-13

Поворотная колесная опора Alpha представляет собой высокопроизводительное устройство, предназначенное для широкого спектра промышленных применений. Крепление осуществляется через отверстие под болт, обеспечивающее надежную фиксацию на различных конструкциях и платформах. Корпус изготовлен из тяжелого стального листа и оснащен поворотным механизмом с двумя гонками с мячом, что обеспечивает плавное и долговечное вращение под нагрузкой. Колесо диаметром 100 мм имеет протектор из литой резины без следов, обеспечивающий отличное сцепление и минимальный износ при эксплуатации. Ступица колеса оснащена роликовым игольчатым подшипником, который гарантирует надежную работу и длительный срок службы даже при интенсивных нагрузках. Общая высота опоры составляет 128 мм, что позволяет легко интегрировать её в различные конструкции. Опора рассчитана на статическую нагрузку до 150 кг и динамическую нагрузку до 75 кг при скорости движения 4 км/ч. Данное изделие находит применение в автомобильной промышленности OEM, тележках для кейтеринга, строительстве контейнеров, электронных системах чистых помещений, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, почтово-логистических системах, производственных и платформенных тележках, роликовых клетках, шкафах для инструментов, транспортном оборудовании, оборудовании для утилизации отходов и верстаках.

100 mm
128 mm
75 kg
100 mm
128 mm
75 kg