Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 100 mm
Agila
Номер заказа:
990028595
EAN:
4031582341836
Номер продукта:
2477DYK100P50
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Вариативные варианты крепления
Agila представляет собой поворотную колесную опору с общим тормозом, предназначенную для медицинских кроватей, тележек для кейте...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Технические описания
Agila представляет собой поворотную колесную опору с общим тормозом, предназначенную для медицинских кроватей, тележек для кейтеринга и систем доставки питания, больниц, домов престарелых и пансионатов, профессиональных тележек для уборки и торговой мебели с витринами. Крепление выполнено на прямоугольной пластине, которая обеспечивает жесткое соединение опоры с несущей конструкцией изделия. Корпус изготовлен из листовой стали средней толщины и содержит поворотный узел с двумя беговыми дорожками и шариками, что обеспечивает устойчивость и надежность при эксплуатации. Колесо диаметром 100 мм выполнено из черной электропроводной литой резины, которая отводит статический заряд, и установлено на кронусный шарикоподшипник для плавного хода. Общая высота опоры составляет 135 мм, что позволяет использовать ее в изделиях с ограниченным просветом. Статическая грузоподъемность опоры составляет 160 кг, динамическая грузоподъемность составляет 80 кг при скорости 3 км/ч.