Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Технические описания

Поворотное колесная опора с пружинным тормоз направления Zeta reverse оснащена прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из стального листа очень тяжелого типа с поворотным подшипником на двух гонках мяча усиленного или из нержавеющей стали. Колесо имеет корпус из полиамида с протектором из инжекционного полиуретана и оборудовано прецизионным шариковым подшипником, диаметр колеса составляет 200 мм. Общая высота конструкции 240 мм. Динамическая грузоподъемность составляет 500 кг при скорости 4 км/ч и 400 кг при скорости 6 км/ч, статическая нагрузка до 1000 кг. Применяется в авиакосмической промышленности и оборудовании для аэропортов, автомобильной промышленности OEM, производственных и платформенных тележках, транспортном оборудовании.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Номера статей
Номер статьи
468SUAP200P63
EAN
4031582396393
Номер материала S4
990860877
Основные атрибуты
Тип
Поворотное Колесная опора с пружинным Тормоз направления
Общая ширина
96 mm
Грузоподъемность при 4 км/ч
500 kg
Грузоподъемность при 6 км/ч
400 kg
Грузоподъемность статическая
1000 kg
Общая высота
240 mm
Диапазон температур (максимальный)
80 °C
Диапазон температур (минимальный)
-30 °C
Общий вес
3,44 kg
Название продукта
Zeta reverse
Стандартный
EN12532 - Транспортировочное оборудование
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Фитинг
Тип фитинга
Прямоугольная пластина
Диаметр отверстия пластины
11 mm
Длина отверстия пластины (максимальная)
80 mm
Длина отверстия пластины (минимальная)
75 mm
Ширина отверстия пластины (максимальная)
105 mm
Ширина отверстия пластины (минимальная)
75 mm
Длина пластины
137 mm
Ширина пластины
105 mm
Кронштейн
Цвет
Пассивированный голубым
Форма Вилы
Широкая, Усиленный
Материал корпуса
Стальной лист, очень тяжелый
Повортный узел
Две гонки мяча, Усиленный или Нержавеющая сталь
Диаметр купола
96 mm
Поворотное соединение
310 mm
Офсет (Смещение)
55 mm
Радиус поворота
155 mm
Колесо
Твердость Протектор (A)
92 Береговая А
Твердость Протектор (D)
42 Береговая D
Материал корпуса
Полиамид
Материал протектора
Полиуретан, Инжекционный
Ширина Протектор
50 mm
Диаметр
200 mm
Ширина тела
50 mm
Защита от проводов
С защитой резьбы
Ось
Винт с гайкой
Подшипник
Прециссионый шариковый подшипник
Цвет Колесо
Натуральный белый
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
Прочный корпус
Изготовлено из штампованной оцинкованной стали
Низкообслуживаемые колеса
Защита резьбы для бесперебойной работы и минимальной очистки
Бесследное движение
Колеса с пониженным износом и минимальными требованиями к очистке
Легкое управление
Поворотная головка с двойными шариковыми подшипниками
Эргономичное использование
Колеса с оптимизированным сопротивлением качению для снижения нагрузки на пользователя
Быстрое техническое обслуживание
Поворотные подшипники смазаны долговечной смазкой и оснащены пресс-масленкой для легкого обслуживания
Сверхпрочная конструкция
Сварная стальная конструкция для максимальной грузоподъемности
Прочная конструкция для тяжелых условий
Корпус из особо прочной стали для высокой грузоподъемности
Автоматическое выравнивание
При подъеме колесо автоматически выравнивается по направлению движения
Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Варианты
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 200 mm
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 200 mm
Zeta
4681UAP200P63

Zeta — поворотное колесная опора с тормоз направления предназначена для использования в аэрокосмической промышленности, оборудовании для аэропортов, автомобильной промышленности OEM, производственных и платформенных тележках, а также транспортном оборудовании. Опора комплектуется прямоугольной пластиной крепления, обеспечивающей надежную фиксацию на различных конструкциях. Корпус изготовлен из стального листа повышенной прочности и оснащен поворотным механизмом на основе двух гонок мячика из усиленной или нержавеющей стали, что гарантирует долговечность и устойчивость к коррозии. Колесо диаметром 200 мм имеет полиамидный обод и инъекционный полиуретановый протектор, установленный на прецизионном шариковом подшипнике, обеспечивающем плавное вращение и минимальное сопротивление. Общая высота конструкции составляет 240 мм. Опора рассчитана на статическую нагрузку до 1000 кг, при динамической эксплуатации допускается нагрузка 400 кг при скорости 6 км/ч или 500 кг при скорости 4 км/ч, что позволяет использовать данное изделие в условиях интенсивной эксплуатации с различными режимами нагружения.

200 mm
240 mm
500 kg
200 mm
240 mm
500 kg
Варианты
Поворотное Колесная опора 200 mm
Поворотное Колесная опора 200 mm
Zeta
4680UAP200P63

Поворотное колесная опора Zeta оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из стального листа очень тяжелого типа с поворотным механизмом на двух гонках мяча усиленного типа или из нержавеющей стали. Колесо диаметром 200 мм имеет корпус из полиамида с протектором из инжекционного полиуретана и прецизионный шарикоподшипник. Общая высота конструкции составляет 240 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 500 кг при скорости 4 км/ч или 400 кг при скорости 6 км/ч, статическая нагрузка - до 1000 кг. Опора предназначена для авиакосмической промышленности и оборудования аэропортов, автомобильной промышленности OEM, производственных и платформенных тележек, а также транспортного оборудования.

200 mm
240 mm
500 kg
200 mm
240 mm
500 kg
Варианты
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 200 mm
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 200 mm
Zeta
4687UAP200P63

Поворотное колесная опора с общий тормоз Zeta оснащена прямоугольная пластина для крепления и корпусом из стальной лист, очень тяжелый с поворотным подшипником две гонки мяча, усиленный или нержавеющая сталь. Колесо диаметром 200 мм имеет корпус из полиамид и протектор из полиуретан, инжекционный, установленный на прецисионый шариковый подшипник. Общая высота конструкции составляет 240 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 500 кг при скорости 4 км/ч или 400 кг при скорости 6 км/ч, статическая нагрузка - до 1000 кг. Опора предназначена для авиакосмическая промышленность, оборудование для аэропортов, автомобильная промышленность OEM, производственные и платформенные тележки, транспортное оборудование.

200 mm
240 mm
500 kg
200 mm
240 mm
500 kg
Варианты
Фиксированное Колесная опора 200 mm
Фиксированное Колесная опора 200 mm
Zeta
4688UAP200P63

Zeta представляет собой фиксированную колесную опору, предназначенную для крепления посредством прямоугольной пластины, которая обеспечивает надежное и стабильное соединение с несущей конструкцией. Корпус изготовлен из стального листа повышенной прочности и оснащен поворотным механизмом на основе двух гонок мячика из усиленной или нержавеющей стали, что гарантирует долговечность и устойчивость к коррозии при эксплуатации в различных условиях. Колесо диаметром 200 миллиметров имеет полиамидный обод с инжекционным полиуретановым протектором и оборудовано прецизионным шариковым подшипником, обеспечивающим плавное и эффективное вращение. Общая высота конструкции составляет 240 миллиметров, что позволяет оптимально интегрировать опору в различные системы. Грузоподъемность изделия характеризуется статической нагрузкой 1000 килограмм, а динамическая нагрузка составляет 400 килограмм при скорости 6 километров в час или 500 килограмм при скорости 4 километра в час. Zeta предназначена для применения в авиакосмической промышленности и оборудовании аэропортов, автомобильной промышленности OEM, производственных и платформенных тележках, а также в транспортном оборудовании, где требуется высокая надежность и точность.

200 mm
240 mm
500 kg
200 mm
240 mm
500 kg
Варианты
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз и подпружиненным Тормоз направления 200 mm
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз и подпружиненным Тормоз направления 200 mm
Zeta reverse
468BUAP200P63

Поворотное колесная опора с общий тормоз и подпружиненным тормоз направления Zeta reverse представляет собой высокопроизводительное решение с прямоугольная пластина креплением. Корпус изготовлен из стальной лист, очень тяжелый материала и оснащен поворотным механизмом на две гонки мяча, усиленный или нержавеющая сталь подшипниках. Колесо диаметром 200 мм имеет полиамид ступицу с полиуретан, инжекционный протектором и прецисионый шариковый подшипник. Общая высота конструкции составляет 240 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 500 кг при скорости 4 км/ч или 400 кг при 6 км/ч, статическая нагрузка - до 1000 кг. Изделие предназначено для авиакосмическая промышленность, оборудование для аэропортов, автомобильная промышленность OEM, производственные и платформенные тележки, а также транспортное оборудование.

200 mm
240 mm
500 kg
200 mm
240 mm
500 kg