Поворотное Колесная опора с электрической системой блокировки 150 mm
Linea E-Lock
Номер заказа:
990065701
Номер продукта:
594EUSP150R36-32 T 9002 WH/d-lock
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Соответствие цвета
Linea E-Lock представляет собой поворотную колесную опору с электрической системой блокировки, предназначенную для использования...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Технические описания
Linea E-Lock представляет собой поворотную колесную опору с электрической системой блокировки, предназначенную для использования в медицинском оборудовании и специализированных мобильных системах. Крепление осуществляется посредством стержня с кулачковым отверстием для профильных стержней в короткой вариации, обеспечивающей надежную фиксацию на различных конструкциях. Корпус опоры изготовлен из полиамида и оснащен прецизионным шариковым подшипником поворотного механизма, что гарантирует плавное и точное вращение при минимальном трении. Колесо диаметром 150 миллиметров имеет беговую поверхность из инъекционного электропроводного полиуретана, обеспечивающего антистатические свойства и надежное сцепление, а также оборудовано прецизионным шариковым подшипником для оптимальной работы. Общая высота опоры составляет 155 миллиметров, что позволяет интегрировать её в компактные конструкции медицинского оборудования. Опора рассчитана на статическую нагрузку до 450 килограммов и динамическую нагрузку до 150 килограммов при скорости движения 4 километра в час. Linea E-Lock применяется в тележках для анестезии, компьютерах на колесах, аппаратах КТ и МРТ, рентгеновском оборудовании, системах диализа, больничных тележках, тележках для медикаментов, учреждениях для престарелых, тележках для ухода за пациентами, хирургических роботах, ультразвуковых аппаратах и аппаратах ИВЛ.
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
Соответствие цвета
Цвета можно адаптировать под дизайн продукта
Низкообслуживаемые колеса
Защита резьбы для бесперебойной работы и минимальной очистки
Бесследное движение
Колеса с пониженным износом и минимальными требованиями к очистке
Эргономичное использование
Колеса с оптимизированным сопротивлением качению для снижения нагрузки на пользователя
Сертифицированная проводимость
Проводящая версия для защиты пользователей и электрических устройств от электростатического разряда
Оптимизированная маневренность
Двойное колесо с высокой маневренностью благодаря дифференциальному эффекту
Эффективная работа
Центральная фиксация одним нажатием кнопки для максимального комфорта