Поворотное Колесная опора с электрической системой блокировки 150 mm
Linea E-Lock
Номер заказа:
990065310
Номер продукта:
594EUSP150R36-32 N 9002 ro
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Соответствие цвета
Поворотное колесная опора с электрической системой блокировки Linea E-Lock оснащена стержнем с кулачковое отверстие для профильн...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Поворотное колесная опора с электрической системой блокировки Linea E-Lock оснащена стержнем с кулачковое отверстие для профильных стержней, короткая вариант для надежного крепления. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован прецисионным шариковым подшипником для плавного поворота. Колесо диаметром 150 мм имеет корпус из полиамида и протектор из инжекционного электропроводного полиуретана, установленный на прецисионном шариковом подшипнике. Общая высота конструкции составляет 155 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 150 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка - до 450 кг. Изделие предназначено для медицинского оборудования: тележек для анестезии, КТ-сканеров, МРТ, рентгена, компьютеров на колесах, тележек для диализа и медикаментов, оборудования больниц, домов престарелых, хирургических роботов и ультразвуковых аппаратов.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Особые функции