Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Поворотное колесная опора с тормоз направления Zeta оснащена прямоугольная пластина для крепления. Корпус изготовлен из стальной лист, очень тяжелый материала с поворотным механизмом на основе две гонки мяча, усиленный или нержавеющая сталь подшипников. Колесо диаметром 250 мм имеет алюминий обод с эластичные шины, черные, вулканизированные покрышкой и оборудовано прецисcионый шариковый подшипник. Общая высота конструкции составляет 290 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 500 кг при скорости 4 км/ч или 400 кг при скорости 6 км/ч, статическая нагрузка - до 1000 кг. Применяется в авиакосмическая промышленность, оборудование для аэропортов, автомобильная промышленность OEM, производственные и платформенные тележки, транспортное оборудование.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Номер статьи
4681IEP250P63 lever-XL
EAN
4031582399516
Номер материала S4
990860949
Core attributes
Тип
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления
Общая ширина
96 mm
Грузоподъемность при 4 км/ч
500 kg
Грузоподъемность при 6 км/ч
400 kg
Грузоподъемность статическая
1000 kg
Общая высота
290 mm
Диапазон температур (максимальный)
85 °C
Диапазон температур (минимальный)
-20 °C
Общий вес
4,89 kg
Название продукта
Zeta
Стандартный
EN12532 - Транспортировочное оборудование
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Fitting
Тип фитинга
Прямоугольная пластина
Диаметр отверстия пластины
11 mm
Длина отверстия пластины (максимальная)
80 mm
Длина отверстия пластины (минимальная)
75 mm
Ширина отверстия пластины (максимальная)
105 mm
Ширина отверстия пластины (минимальная)
75 mm
Длина пластины
137 mm
Ширина пластины
105 mm
Housing
Цвет
Пассивированный голубым
Форма Вилы
Широкая, Усиленный
Материал
Стальной лист, очень тяжелый
Повортный узел
Две гонки мяча, Усиленный или Нержавеющая сталь
Диаметр купола
96 mm
Поворотное соединение
230 mm
Офсет (Смещение)
55 mm
Wheel
Твердость Протектор (A)
67 Береговая А
Материал корпуса
Алюминий
Материал протектора
Эластичные шины, черные, вулканизированные
Ширина Протектор
50 mm
Диаметр
250 mm
Ширина тела
50 mm
Защита от проводов
Без защиты резьбы
Ось
Винт с гайкой
Подшипник
Прециссионый шариковый подшипник
Цвет Колесо
Черный (аналог RAL9005)
special-features-image
Особые функции
Пропустить галерею продуктов

Аксессуары

Принадлежность
Защита для ног
Foot Protection Ø250

Принадлежность "Защита для ног" представляет собой специализированный аксессуар, предназначенный для использования с колесными опорами. Данное изделие обеспечивает дополнительную защиту нижних конечностей оператора при работе с мобильным оборудованием, оснащенным колесными опорами. Аксессуар имеет нулевой вес (0 кг), что указывает на его легкую конструкцию и минимальное влияние на общую массу системы.

Колесо 250 mm
Elastech
IEP 250x50-Ø20 HL60

Колесо Elastech для роликовой опоры имеет диаметр 250 мм, ширину протектора 50 мм и длину ступицы 60 мм, с диаметром отверстия под ось 20 мм. Корпус изготовлен из алюминия, протектор выполнен из эластичных шин, черных, вулканизированных, установлен прецизионный шариковый подшипник. Статическая грузоподъемность составляет 1000 кг, динамическая грузоподъемность - 500 кг при скорости 4 км/ч или 400 кг при скорости 6 км/ч.

250 mm
500 kg
250 mm
500 kg
Принадлежность
Puretech
Ri-Festst. 4681125P63 blau

Аксессуар для колеса Puretech представляет собой техническое решение, предназначенное для улучшения функциональности и эксплуатационных характеристик колесных опор. Данное изделие имеет массу 0,27 кг, что обеспечивает оптимальное соотношение прочности и веса для эффективной работы в составе колесной системы. Конструкция аксессуара разработана с учетом требований промышленного применения и совместима со стандартными колесными механизмами.